norelem 使用 Cookies 以优化设计和持续改进网页。您通过继续使用网页,同意使用 Cookies。在我们的数据保护声明中可以找到有关 Cookies 主题的详细信息。同意

商品描述/产品说明

产品说明材料:高强度铝制壳体。
钢制止动系统。
规格:经阳极氧化处理的壳体。
经硬化和发蓝处理的止动系统。
提示:具有循环滚珠轴承导轨和最大 12N 负载能力的较小安装空间的免维护导杆气缸。通过二位四通或二位五通换向阀控制。通过压缩空气 4-8 bar,连续,已过滤(10µm),干燥,已加油或未加油进行驱动。压缩空气接口 M3。
相同结构尺寸的模块无需适配板即可通过精确定心系统借助定心环 20240 互相组合。
止动系统的位置是可调的。

重复精度 ±0.01 mm。
附件:减振器和接近开关参见表格。图纸提示:
1) 压缩空气接口
特点:
RoHS
下载此处为收集信息的 PDF:

查找 CAD 数据?请直接在产品列表中查找。
 Datasheet 20032 配备导轨的导杆气缸 412 kB
 气动滑台 使用说明 279 kB

图纸

配备导轨的导杆气缸
配备导轨的导杆气缸

商品选择/筛选

商品概述(精简)
订货号尺寸LPF6=气压 6 bar
下的推力
(N)
F6=拉力 气压6bar
(N)
额定负载
动态
N
额定负载
静态
N
气缸 Ø耗气量
每次往返动作
气压6bar(ccm)
M1
Nm
M2
Nm
M3
Nm
行程
S
S1S2S3CAD配件价格订购
20032-4035410061181312001960830,88843513 + S (行程)7,510  根据要求
20032-4065413091181312001960857,28846513 + S (行程)7,510  根据要求