norelem 使用 Cookies 以优化设计和持续改进网页。您通过继续使用网页,同意使用 Cookies。在我们的数据保护声明中可以找到有关 Cookies 主题的详细信息。同意

商品描述/产品说明

查看/筛选所有商品
产品说明材料:钢制,不锈钢 A2 或 不锈钢 A4。规格:钢制,强度等级 8.8,亮色或镀锌。
钢制,强度等级 10,亮色或镀锌。
钢制,强度等级 12,亮色。
不锈钢 A2-70,亮色。
不锈钢 A4-70,亮色。
提示:螺母的强度等级应当等同于或高于螺丝的强度等级。例如,螺丝强度为 8.8,则螺母强度至少应为 8(或更高)。
表中显示了螺母的最大高度 H max。
根据要求:适用扳手参照DIN ISO 272 标准。
下载此处为收集信息的 PDF:

查找 CAD 数据?请直接在产品列表中查找。
 07210_Datasheet_32697--zh 173 kB

图片(总概述)

六角螺母 DIN 934

六角螺母 DIN 934, 钢制

更多信息

图纸

六角螺母 DIN 934, 钢制

商品选择/筛选

订货号材料

主体
表面
强度等级D

EHSWDINCAD配件价格订购
07210-025钢制亮色 (黑色)8M2,55,4525DIN 934 根据要求
07210-03钢制亮色 (黑色)8M36,012,45,5DIN 934 根据要求
07210-04钢制亮色 (黑色)8M47,663,27DIN 934 根据要求
07210-05钢制亮色 (黑色)8M58,7948DIN 934 根据要求
07210-06钢制亮色 (黑色)8M611,05510DIN 934 根据要求
07210-08钢制亮色 (黑色)8M814,386,513DIN 934 根据要求
07210-10钢制亮色 (黑色)8M1018,9817DIN 934 根据要求
07210-12钢制亮色 (黑色)8M1221,11019DIN 934 根据要求
07210-14钢制亮色 (黑色)8M1423,91122DIN 934 根据要求
07210-16钢制亮色 (黑色)8M1626,761324DIN 934 根据要求
07210-20钢制亮色 (黑色)8M2032,951630DIN 934 根据要求
07210-22钢制亮色 (黑色)8M22351832DIN 934 根据要求
07210-24钢制亮色 (黑色)8M2439,61936DIN 934 根据要求
07210-27钢制亮色 (黑色)8M2745,22241DIN 934 根据要求
07210-30钢制亮色 (黑色)8M3050,92446DIN 934 根据要求
07210-33钢制亮色 (黑色)8M3355,42650DIN 934 根据要求
07210-36钢制亮色 (黑色)8M3660,82955DIN 934 根据要求
07210-2025钢制镀锌8M2,55,4525DIN 934 根据要求
07210-203钢制镀锌8M36,012,45,5DIN 934 根据要求
07210-204钢制镀锌8M47,663,27DIN 934 根据要求
07210-205钢制镀锌8M58,7948DIN 934 根据要求
07210-206钢制镀锌8M611,05510DIN 934 根据要求
07210-208钢制镀锌8M814,386,513DIN 934 根据要求
07210-210钢制镀锌8M1018,9817DIN 934 根据要求
07210-212钢制镀锌8M1221,11019DIN 934 根据要求
07210-214钢制镀锌8M1423,91122DIN 934 根据要求
07210-216钢制镀锌8M1626,761324DIN 934 根据要求
07210-220钢制镀锌8M2032,951630DIN 934 根据要求
07210-222钢制镀锌8M22351832DIN 934 根据要求
07210-224钢制镀锌8M2439,61936DIN 934 根据要求
07210-227钢制镀锌8M2745,22241DIN 934 根据要求
07210-230钢制镀锌8M3050,92446DIN 934 根据要求
07210-233钢制镀锌8M3355,42650DIN 934 根据要求
07210-236钢制镀锌8M3660,82955DIN 934 根据要求
07210-403钢制亮色 (黑色)10M36,012,45,5DIN 934 根据要求
07210-404钢制亮色 (黑色)10M47,663,27DIN 934 根据要求
07210-405钢制亮色 (黑色)10M58,7948DIN 934 根据要求
07210-406钢制亮色 (黑色)10M611,05510DIN 934 根据要求
07210-408钢制亮色 (黑色)10M814,386,513DIN 934 根据要求
07210-410钢制亮色 (黑色)10M1018,9817DIN 934 根据要求
07210-412钢制亮色 (黑色)10M1221,11019DIN 934 根据要求
07210-414钢制亮色 (黑色)10M1423,91122DIN 934 根据要求
07210-416钢制亮色 (黑色)10M1626,761324DIN 934 根据要求
07210-420钢制亮色 (黑色)10M2032,951630DIN 934 根据要求
07210-422钢制亮色 (黑色)10M22351832DIN 934 根据要求
07210-424钢制亮色 (黑色)10M2439,61936DIN 934 根据要求
07210-427钢制亮色 (黑色)10M2745,22241DIN 934 根据要求
07210-430钢制亮色 (黑色)10M3050,92446DIN 934 根据要求
07210-433钢制亮色 (黑色)10M3355,42650DIN 934 根据要求
07210-436钢制亮色 (黑色)10M3660,82955DIN 934 根据要求
07210-304钢制镀锌10M47,663,27DIN 934 根据要求
07210-305钢制镀锌10M58,7948DIN 934 根据要求
07210-306钢制镀锌10M611,05510DIN 934 根据要求
07210-308钢制镀锌10M814,386,513DIN 934 根据要求
07210-310钢制镀锌10M1018,9817DIN 934 根据要求
07210-312钢制镀锌10M1221,11019DIN 934 根据要求
07210-314钢制镀锌10M1423,91122DIN 934 根据要求
07210-316钢制镀锌10M1626,761324DIN 934 根据要求
07210-320钢制镀锌10M2032,951630DIN 934 根据要求
07210-322钢制镀锌10M22351832DIN 934 根据要求
07210-324钢制镀锌10M2439,61936DIN 934 根据要求
07210-327钢制镀锌10M2745,22241DIN 934 根据要求
07210-330钢制镀锌10M3050,92446DIN 934 根据要求
07210-333钢制镀锌10M3355,42650DIN 934 根据要求
07210-336钢制镀锌10M3660,82955DIN 934 根据要求
07210-506钢制亮色 (黑色)12M611,05510DIN 934 根据要求
07210-508钢制亮色 (黑色)12M814,386,513DIN 934 根据要求
07210-510钢制亮色 (黑色)12M1018,9817DIN 934 根据要求
07210-512钢制亮色 (黑色)12M1221,11019DIN 934 根据要求
07210-516钢制亮色 (黑色)12M1626,761324DIN 934 根据要求
07210-520钢制亮色 (黑色)12M2032,951630DIN 934 根据要求
07210-524钢制亮色 (黑色)12M2439,61936DIN 934 根据要求
07210-527钢制亮色 (黑色)12M2745,22241DIN 934 根据要求
07210-530钢制亮色 (黑色)12M3050,92446DIN 934 根据要求
07210-536钢制亮色 (黑色)12M3660,82955DIN 934 根据要求

六角螺母 DIN 934, 不锈钢

更多信息

图纸

六角螺母 DIN 934, 不锈钢

商品选择/筛选

订货号主体
材料
强度等级D

EHSWDINCAD配件价格订购
07210-1025不锈钢 A270M2,55,4525DIN 934 根据要求
07210-103不锈钢 A270M36,012,45,5DIN 934 根据要求
07210-104不锈钢 A270M47,663,27DIN 934 根据要求
07210-105不锈钢 A270M58,7948DIN 934 根据要求
07210-106不锈钢 A270M611,05510DIN 934 根据要求
07210-108不锈钢 A270M814,386,513DIN 934 根据要求
07210-110不锈钢 A270M1018,9817DIN 934 根据要求
07210-112不锈钢 A270M1221,11019DIN 934 根据要求
07210-116不锈钢 A270M1626,761324DIN 934 根据要求
07210-120不锈钢 A270M2032,951630DIN 934 根据要求
07210-130不锈钢 A270M3050,92446DIN 934 根据要求
07210-136不锈钢 A270M3660,82955DIN 934 根据要求
07210-114不锈钢 A270M1423,91122DIN 934 根据要求
07210-122不锈钢 A270M22351832DIN 934 根据要求
07210-124不锈钢 A270M2439,61936DIN 934 根据要求
07210-127不锈钢 A270M2745,22241DIN 934 根据要求
07210-133不锈钢 A270M3355,42650DIN 934 根据要求
07210-5025不锈钢 A470M2,55,4525DIN 934 根据要求
07210-603不锈钢 A470M36,012,45,5DIN 934 根据要求
07210-604不锈钢 A470M47,663,27DIN 934 根据要求
07210-605不锈钢 A470M58,7948DIN 934 根据要求
07210-606不锈钢 A470M611,05510DIN 934 根据要求
07210-608不锈钢 A470M814,386,513DIN 934 根据要求
07210-610不锈钢 A470M1018,9817DIN 934 根据要求
07210-612不锈钢 A470M1221,11019DIN 934 根据要求
07210-614不锈钢 A470M1423,91122DIN 934 根据要求
07210-616不锈钢 A470M1626,761324DIN 934 根据要求
07210-620不锈钢 A470M2032,951630DIN 934 根据要求
07210-622不锈钢 A470M22351832DIN 934 根据要求
07210-624不锈钢 A470M2439,61936DIN 934 根据要求
07210-627不锈钢 A470M2745,22241DIN 934 根据要求
07210-630不锈钢 A470M3050,92446DIN 934 根据要求
07210-633不锈钢 A470M3355,42650DIN 934 根据要求
07210-636不锈钢 A470M3660,82955DIN 934 根据要求