norelem 使用 Cookies 以优化设计和持续改进网页。您通过继续使用网页,同意使用 Cookies。在我们的数据保护声明中可以找到有关 Cookies 主题的详细信息。同意

商品描述/产品说明

返回小组概览
产品说明材料:钢制,不锈钢 A2 或 不锈钢 A4。规格:钢制,强度等级 8.8,亮色或镀锌。
钢制,强度等级 10,亮色或镀锌。
钢制,强度等级 12,亮色。
不锈钢 A2-70,亮色。
不锈钢 A4-70,亮色。
提示:螺母的强度等级应当等同于或高于螺丝的强度等级。例如,螺丝强度为 8.8,则螺母强度至少应为 8(或更高)。
表中显示了螺母的最大高度 H max。
根据要求:适用扳手参照DIN ISO 272 标准。
下载此处为收集信息的 PDF:

查找 CAD 数据?请直接在产品列表中查找。
 07210_Datasheet_32697--zh 173 kB

图片(总概述)

六角螺母 DIN 934

商品选择/筛选

订货号材料

强度等级主体
表面
D

EHSWCAD配件价格订购
07210-025钢制8亮色 (黑色)M2,55,4525 根据要求
07210-03钢制8亮色 (黑色)M36,012,45,5 根据要求
07210-04钢制8亮色 (黑色)M47,663,27 根据要求
07210-05钢制8亮色 (黑色)M58,7948 根据要求
07210-06钢制8亮色 (黑色)M611,05510 根据要求
07210-08钢制8亮色 (黑色)M814,386,513 根据要求
07210-10钢制8亮色 (黑色)M1018,9817 根据要求
07210-12钢制8亮色 (黑色)M1221,11019 根据要求
07210-14钢制8亮色 (黑色)M1423,91122 根据要求
07210-16钢制8亮色 (黑色)M1626,761324 根据要求
07210-20钢制8亮色 (黑色)M2032,951630 根据要求
07210-22钢制8亮色 (黑色)M22351832 根据要求
07210-24钢制8亮色 (黑色)M2439,61936 根据要求
07210-27钢制8亮色 (黑色)M2745,22241 根据要求
07210-30钢制8亮色 (黑色)M3050,92446 根据要求
07210-33钢制8亮色 (黑色)M3355,42650 根据要求
07210-36钢制8亮色 (黑色)M3660,82955 根据要求
07210-2025钢制8镀锌M2,55,4525 根据要求
07210-203钢制8镀锌M36,012,45,5 根据要求
07210-204钢制8镀锌M47,663,27 根据要求
07210-205钢制8镀锌M58,7948 根据要求
07210-206钢制8镀锌M611,05510 根据要求
07210-208钢制8镀锌M814,386,513 根据要求
07210-210钢制8镀锌M1018,9817 根据要求
07210-212钢制8镀锌M1221,11019 根据要求
07210-214钢制8镀锌M1423,91122 根据要求
07210-216钢制8镀锌M1626,761324 根据要求
07210-220钢制8镀锌M2032,951630 根据要求
07210-222钢制8镀锌M22351832 根据要求
07210-224钢制8镀锌M2439,61936 根据要求
07210-227钢制8镀锌M2745,22241 根据要求
07210-230钢制8镀锌M3050,92446 根据要求
07210-233钢制8镀锌M3355,42650 根据要求
07210-236钢制8镀锌M3660,82955 根据要求
07210-403钢制10亮色 (黑色)M36,012,45,5 根据要求
07210-404钢制10亮色 (黑色)M47,663,27 根据要求
07210-405钢制10亮色 (黑色)M58,7948 根据要求
07210-406钢制10亮色 (黑色)M611,05510 根据要求
07210-408钢制10亮色 (黑色)M814,386,513 根据要求
07210-410钢制10亮色 (黑色)M1018,9817 根据要求
07210-412钢制10亮色 (黑色)M1221,11019 根据要求
07210-414钢制10亮色 (黑色)M1423,91122 根据要求
07210-416钢制10亮色 (黑色)M1626,761324 根据要求
07210-420钢制10亮色 (黑色)M2032,951630 根据要求
07210-422钢制10亮色 (黑色)M22351832 根据要求
07210-424钢制10亮色 (黑色)M2439,61936 根据要求
07210-427钢制10亮色 (黑色)M2745,22241 根据要求
07210-430钢制10亮色 (黑色)M3050,92446 根据要求
07210-433钢制10亮色 (黑色)M3355,42650 根据要求
07210-436钢制10亮色 (黑色)M3660,82955 根据要求
07210-304钢制10镀锌M47,663,27 根据要求
07210-305钢制10镀锌M58,7948 根据要求
07210-306钢制10镀锌M611,05510 根据要求
07210-308钢制10镀锌M814,386,513 根据要求
07210-310钢制10镀锌M1018,9817 根据要求
07210-312钢制10镀锌M1221,11019 根据要求
07210-314钢制10镀锌M1423,91122 根据要求
07210-316钢制10镀锌M1626,761324 根据要求
07210-320钢制10镀锌M2032,951630 根据要求
07210-322钢制10镀锌M22351832 根据要求
07210-324钢制10镀锌M2439,61936 根据要求
07210-327钢制10镀锌M2745,22241 根据要求
07210-330钢制10镀锌M3050,92446 根据要求
07210-333钢制10镀锌M3355,42650 根据要求
07210-336钢制10镀锌M3660,82955 根据要求
07210-506钢制12亮色 (黑色)M611,05510 根据要求
07210-508钢制12亮色 (黑色)M814,386,513 根据要求
07210-510钢制12亮色 (黑色)M1018,9817 根据要求
07210-512钢制12亮色 (黑色)M1221,11019 根据要求
07210-516钢制12亮色 (黑色)M1626,761324 根据要求
07210-520钢制12亮色 (黑色)M2032,951630 根据要求
07210-524钢制12亮色 (黑色)M2439,61936 根据要求
07210-527钢制12亮色 (黑色)M2745,22241 根据要求
07210-530钢制12亮色 (黑色)M3050,92446 根据要求
07210-536钢制12亮色 (黑色)M3660,82955 根据要求
07210-1025不锈钢 A270亮色M2,55,4525 根据要求
07210-103不锈钢 A270亮色M36,012,45,5 根据要求
07210-104不锈钢 A270亮色M47,663,27 根据要求
07210-105不锈钢 A270亮色M58,7948 根据要求
07210-106不锈钢 A270亮色M611,05510 根据要求
07210-108不锈钢 A270亮色M814,386,513 根据要求
07210-110不锈钢 A270亮色M1018,9817 根据要求
07210-112不锈钢 A270亮色M1221,11019 根据要求
07210-116不锈钢 A270亮色M1626,761324 根据要求
07210-120不锈钢 A270亮色M2032,951630 根据要求
07210-130不锈钢 A270亮色M3050,92446 根据要求
07210-136不锈钢 A270亮色M3660,82955 根据要求
07210-114不锈钢 A270亮色M1423,91122 根据要求
07210-122不锈钢 A270亮色M22351832 根据要求
07210-124不锈钢 A270亮色M2439,61936 根据要求
07210-127不锈钢 A270亮色M2745,22241 根据要求
07210-133不锈钢 A270亮色M3355,42650 根据要求
07210-5025不锈钢 A470亮色M2,55,4525 根据要求
07210-603不锈钢 A470亮色M36,012,45,5 根据要求
07210-604不锈钢 A470亮色M47,663,27 根据要求
07210-605不锈钢 A470亮色M58,7948 根据要求
07210-606不锈钢 A470亮色M611,05510 根据要求
07210-608不锈钢 A470亮色M814,386,513 根据要求
07210-610不锈钢 A470亮色M1018,9817 根据要求
07210-612不锈钢 A470亮色M1221,11019 根据要求
07210-614不锈钢 A470亮色M1423,91122 根据要求
07210-616不锈钢 A470亮色M1626,761324 根据要求
07210-620不锈钢 A470亮色M2032,951630 根据要求
07210-622不锈钢 A470亮色M22351832 根据要求
07210-624不锈钢 A470亮色M2439,61936 根据要求
07210-627不锈钢 A470亮色M2745,22241 根据要求
07210-630不锈钢 A470亮色M3050,92446 根据要求
07210-633不锈钢 A470亮色M3355,42650 根据要求
07210-636不锈钢 A470亮色M3660,82955 根据要求