|
|
07210_ES六角螺母 DIN 934, 不锈钢 |
返回 |
|
|
产品说明材料:不锈钢 A2 或 不锈钢 A4。规格:不锈钢 A2-70,亮色。 不锈钢 A4-70,亮色。根据要求:适用扳手参照DIN ISO 272 标准。特点: 下载此处为收集信息的 PDF:
查找 CAD 数据?请直接在产品列表中查找。
|
订货号 | 主体 材料 | 强度等级 | D | E | H | SW | DIN | CAD | 配件 | 价格 | 订购 |
---|
07210-1025 | 不锈钢 A2 | 70 | M2,5 | 5,45 | 2 | 5 | DIN 934 |  | | 根据要求 | | 07210-103 | 不锈钢 A2 | 70 | M3 | 6,01 | 2,4 | 5,5 | DIN 934 |  | | 根据要求 | | 07210-104 | 不锈钢 A2 | 70 | M4 | 7,66 | 3,2 | 7 | DIN 934 |  | | 根据要求 | | 07210-105 | 不锈钢 A2 | 70 | M5 | 8,79 | 4 | 8 | DIN 934 |  | | 根据要求 | | 07210-106 | 不锈钢 A2 | 70 | M6 | 11,05 | 5 | 10 | DIN 934 |  | | 根据要求 | | 07210-108 | 不锈钢 A2 | 70 | M8 | 14,38 | 6,5 | 13 | DIN 934 |  | | 根据要求 | | 07210-110 | 不锈钢 A2 | 70 | M10 | 18,9 | 8 | 17 | DIN 934 |  | | 根据要求 | | 07210-112 | 不锈钢 A2 | 70 | M12 | 21,1 | 10 | 19 | DIN 934 |  | | 根据要求 | | 07210-116 | 不锈钢 A2 | 70 | M16 | 26,76 | 13 | 24 | DIN 934 |  | | 根据要求 | | 07210-120 | 不锈钢 A2 | 70 | M20 | 32,95 | 16 | 30 | DIN 934 |  | | 根据要求 | | 07210-130 | 不锈钢 A2 | 70 | M30 | 50,9 | 24 | 46 | DIN 934 |  | | 根据要求 | | 07210-136 | 不锈钢 A2 | 70 | M36 | 60,8 | 29 | 55 | DIN 934 |  | | 根据要求 | | 07210-114 | 不锈钢 A2 | 70 | M14 | 23,9 | 11 | 22 | DIN 934 |  | | 根据要求 | | 07210-122 | 不锈钢 A2 | 70 | M22 | 35 | 18 | 32 | DIN 934 |  | | 根据要求 | | 07210-124 | 不锈钢 A2 | 70 | M24 | 39,6 | 19 | 36 | DIN 934 |  | | 根据要求 | | 07210-127 | 不锈钢 A2 | 70 | M27 | 45,2 | 22 | 41 | DIN 934 |  | | 根据要求 | | 07210-133 | 不锈钢 A2 | 70 | M33 | 55,4 | 26 | 50 | DIN 934 |  | | 根据要求 | | 07210-5025 | 不锈钢 A4 | 70 | M2,5 | 5,45 | 2 | 5 | DIN 934 |  | | 根据要求 | | 07210-603 | 不锈钢 A4 | 70 | M3 | 6,01 | 2,4 | 5,5 | DIN 934 |  | | 根据要求 | | 07210-604 | 不锈钢 A4 | 70 | M4 | 7,66 | 3,2 | 7 | DIN 934 |  | | 根据要求 | | 07210-605 | 不锈钢 A4 | 70 | M5 | 8,79 | 4 | 8 | DIN 934 |  | | 根据要求 | | 07210-606 | 不锈钢 A4 | 70 | M6 | 11,05 | 5 | 10 | DIN 934 |  | | 根据要求 | | 07210-608 | 不锈钢 A4 | 70 | M8 | 14,38 | 6,5 | 13 | DIN 934 |  | | 根据要求 | | 07210-610 | 不锈钢 A4 | 70 | M10 | 18,9 | 8 | 17 | DIN 934 |  | | 根据要求 | | 07210-612 | 不锈钢 A4 | 70 | M12 | 21,1 | 10 | 19 | DIN 934 |  | | 根据要求 | | 07210-614 | 不锈钢 A4 | 70 | M14 | 23,9 | 11 | 22 | DIN 934 |  | | 根据要求 | | 07210-616 | 不锈钢 A4 | 70 | M16 | 26,76 | 13 | 24 | DIN 934 |  | | 根据要求 | | 07210-620 | 不锈钢 A4 | 70 | M20 | 32,95 | 16 | 30 | DIN 934 |  | | 根据要求 | | 07210-622 | 不锈钢 A4 | 70 | M22 | 35 | 18 | 32 | DIN 934 |  | | 根据要求 | | 07210-624 | 不锈钢 A4 | 70 | M24 | 39,6 | 19 | 36 | DIN 934 |  | | 根据要求 | | 07210-627 | 不锈钢 A4 | 70 | M27 | 45,2 | 22 | 41 | DIN 934 |  | | 根据要求 | | 07210-630 | 不锈钢 A4 | 70 | M30 | 50,9 | 24 | 46 | DIN 934 |  | | 根据要求 | | 07210-633 | 不锈钢 A4 | 70 | M33 | 55,4 | 26 | 50 | DIN 934 |  | | 根据要求 | | 07210-636 | 不锈钢 A4 | 70 | M36 | 60,8 | 29 | 55 | DIN 934 |  | | 根据要求 | |
|
|