|
|
07210_ST六角螺母 DIN 934, 钢制 |
返回 |
|
|
产品说明材料:钢制。规格:钢制,强度等级 8,亮色或镀锌。 钢制,强度等级 10,亮色或镀锌。 钢制,强度等级 12,亮色。提示:螺母的强度等级应当等同于或高于螺丝的强度等级。例如,螺丝强度为 8.8,则螺母强度至少应为 8(或更高)。 表中显示了螺母的最大高度 H max。根据要求:适用扳手参照DIN ISO 272 标准。 下载此处为收集信息的 PDF:
查找 CAD 数据?请直接在产品列表中查找。
|
订货号 | 材料 | 主体 表面 | 强度等级 | D
| E | H | SW | DIN | CAD | 配件 | 价格 | 订购 |
---|
07210-025 | 钢制 | 亮色 (黑色) | 8 | M2,5 | 5,45 | 2 | 5 | DIN 934 |  | | 根据要求 | | 07210-03 | 钢制 | 亮色 (黑色) | 8 | M3 | 6,01 | 2,4 | 5,5 | DIN 934 |  | | 根据要求 | | 07210-04 | 钢制 | 亮色 (黑色) | 8 | M4 | 7,66 | 3,2 | 7 | DIN 934 |  | | 根据要求 | | 07210-05 | 钢制 | 亮色 (黑色) | 8 | M5 | 8,79 | 4 | 8 | DIN 934 |  | | 根据要求 | | 07210-06 | 钢制 | 亮色 (黑色) | 8 | M6 | 11,05 | 5 | 10 | DIN 934 |  | | 根据要求 | | 07210-08 | 钢制 | 亮色 (黑色) | 8 | M8 | 14,38 | 6,5 | 13 | DIN 934 |  | | 根据要求 | | 07210-10 | 钢制 | 亮色 (黑色) | 8 | M10 | 18,9 | 8 | 17 | DIN 934 |  | | 根据要求 | | 07210-12 | 钢制 | 亮色 (黑色) | 8 | M12 | 21,1 | 10 | 19 | DIN 934 |  | | 根据要求 | | 07210-14 | 钢制 | 亮色 (黑色) | 8 | M14 | 23,9 | 11 | 22 | DIN 934 |  | | 根据要求 | | 07210-16 | 钢制 | 亮色 (黑色) | 8 | M16 | 26,76 | 13 | 24 | DIN 934 |  | | 根据要求 | | 07210-20 | 钢制 | 亮色 (黑色) | 8 | M20 | 32,95 | 16 | 30 | DIN 934 |  | | 根据要求 | | 07210-22 | 钢制 | 亮色 (黑色) | 8 | M22 | 35 | 18 | 32 | DIN 934 |  | | 根据要求 | | 07210-24 | 钢制 | 亮色 (黑色) | 8 | M24 | 39,6 | 19 | 36 | DIN 934 |  | | 根据要求 | | 07210-27 | 钢制 | 亮色 (黑色) | 8 | M27 | 45,2 | 22 | 41 | DIN 934 |  | | 根据要求 | | 07210-30 | 钢制 | 亮色 (黑色) | 8 | M30 | 50,9 | 24 | 46 | DIN 934 |  | | 根据要求 | | 07210-33 | 钢制 | 亮色 (黑色) | 8 | M33 | 55,4 | 26 | 50 | DIN 934 |  | | 根据要求 | | 07210-36 | 钢制 | 亮色 (黑色) | 8 | M36 | 60,8 | 29 | 55 | DIN 934 |  | | 根据要求 | | 07210-2025 | 钢制 | 镀锌 | 8 | M2,5 | 5,45 | 2 | 5 | DIN 934 |  | | 根据要求 | | 07210-203 | 钢制 | 镀锌 | 8 | M3 | 6,01 | 2,4 | 5,5 | DIN 934 |  | | 根据要求 | | 07210-204 | 钢制 | 镀锌 | 8 | M4 | 7,66 | 3,2 | 7 | DIN 934 |  | | 根据要求 | | 07210-205 | 钢制 | 镀锌 | 8 | M5 | 8,79 | 4 | 8 | DIN 934 |  | | 根据要求 | | 07210-206 | 钢制 | 镀锌 | 8 | M6 | 11,05 | 5 | 10 | DIN 934 |  | | 根据要求 | | 07210-208 | 钢制 | 镀锌 | 8 | M8 | 14,38 | 6,5 | 13 | DIN 934 |  | | 根据要求 | | 07210-210 | 钢制 | 镀锌 | 8 | M10 | 18,9 | 8 | 17 | DIN 934 |  | | 根据要求 | | 07210-212 | 钢制 | 镀锌 | 8 | M12 | 21,1 | 10 | 19 | DIN 934 |  | | 根据要求 | | 07210-214 | 钢制 | 镀锌 | 8 | M14 | 23,9 | 11 | 22 | DIN 934 |  | | 根据要求 | | 07210-216 | 钢制 | 镀锌 | 8 | M16 | 26,76 | 13 | 24 | DIN 934 |  | | 根据要求 | | 07210-220 | 钢制 | 镀锌 | 8 | M20 | 32,95 | 16 | 30 | DIN 934 |  | | 根据要求 | | 07210-222 | 钢制 | 镀锌 | 8 | M22 | 35 | 18 | 32 | DIN 934 |  | | 根据要求 | | 07210-224 | 钢制 | 镀锌 | 8 | M24 | 39,6 | 19 | 36 | DIN 934 |  | | 根据要求 | | 07210-227 | 钢制 | 镀锌 | 8 | M27 | 45,2 | 22 | 41 | DIN 934 |  | | 根据要求 | | 07210-230 | 钢制 | 镀锌 | 8 | M30 | 50,9 | 24 | 46 | DIN 934 |  | | 根据要求 | | 07210-233 | 钢制 | 镀锌 | 8 | M33 | 55,4 | 26 | 50 | DIN 934 |  | | 根据要求 | | 07210-236 | 钢制 | 镀锌 | 8 | M36 | 60,8 | 29 | 55 | DIN 934 |  | | 根据要求 | | 07210-403 | 钢制 | 亮色 (黑色) | 10 | M3 | 6,01 | 2,4 | 5,5 | DIN 934 |  | | 根据要求 | | 07210-404 | 钢制 | 亮色 (黑色) | 10 | M4 | 7,66 | 3,2 | 7 | DIN 934 |  | | 根据要求 | | 07210-405 | 钢制 | 亮色 (黑色) | 10 | M5 | 8,79 | 4 | 8 | DIN 934 |  | | 根据要求 | | 07210-406 | 钢制 | 亮色 (黑色) | 10 | M6 | 11,05 | 5 | 10 | DIN 934 |  | | 根据要求 | | 07210-408 | 钢制 | 亮色 (黑色) | 10 | M8 | 14,38 | 6,5 | 13 | DIN 934 |  | | 根据要求 | | 07210-410 | 钢制 | 亮色 (黑色) | 10 | M10 | 18,9 | 8 | 17 | DIN 934 |  | | 根据要求 | | 07210-412 | 钢制 | 亮色 (黑色) | 10 | M12 | 21,1 | 10 | 19 | DIN 934 |  | | 根据要求 | | 07210-414 | 钢制 | 亮色 (黑色) | 10 | M14 | 23,9 | 11 | 22 | DIN 934 |  | | 根据要求 | | 07210-416 | 钢制 | 亮色 (黑色) | 10 | M16 | 26,76 | 13 | 24 | DIN 934 |  | | 根据要求 | | 07210-420 | 钢制 | 亮色 (黑色) | 10 | M20 | 32,95 | 16 | 30 | DIN 934 |  | | 根据要求 | | 07210-422 | 钢制 | 亮色 (黑色) | 10 | M22 | 35 | 18 | 32 | DIN 934 |  | | 根据要求 | | 07210-424 | 钢制 | 亮色 (黑色) | 10 | M24 | 39,6 | 19 | 36 | DIN 934 |  | | 根据要求 | | 07210-427 | 钢制 | 亮色 (黑色) | 10 | M27 | 45,2 | 22 | 41 | DIN 934 |  | | 根据要求 | | 07210-430 | 钢制 | 亮色 (黑色) | 10 | M30 | 50,9 | 24 | 46 | DIN 934 |  | | 根据要求 | | 07210-433 | 钢制 | 亮色 (黑色) | 10 | M33 | 55,4 | 26 | 50 | DIN 934 |  | | 根据要求 | | 07210-436 | 钢制 | 亮色 (黑色) | 10 | M36 | 60,8 | 29 | 55 | DIN 934 |  | | 根据要求 | | 07210-304 | 钢制 | 镀锌 | 10 | M4 | 7,66 | 3,2 | 7 | DIN 934 |  | | 根据要求 | | 07210-305 | 钢制 | 镀锌 | 10 | M5 | 8,79 | 4 | 8 | DIN 934 |  | | 根据要求 | | 07210-306 | 钢制 | 镀锌 | 10 | M6 | 11,05 | 5 | 10 | DIN 934 |  | | 根据要求 | | 07210-308 | 钢制 | 镀锌 | 10 | M8 | 14,38 | 6,5 | 13 | DIN 934 |  | | 根据要求 | | 07210-310 | 钢制 | 镀锌 | 10 | M10 | 18,9 | 8 | 17 | DIN 934 |  | | 根据要求 | | 07210-312 | 钢制 | 镀锌 | 10 | M12 | 21,1 | 10 | 19 | DIN 934 |  | | 根据要求 | | 07210-314 | 钢制 | 镀锌 | 10 | M14 | 23,9 | 11 | 22 | DIN 934 |  | | 根据要求 | | 07210-316 | 钢制 | 镀锌 | 10 | M16 | 26,76 | 13 | 24 | DIN 934 |  | | 根据要求 | | 07210-320 | 钢制 | 镀锌 | 10 | M20 | 32,95 | 16 | 30 | DIN 934 |  | | 根据要求 | | 07210-322 | 钢制 | 镀锌 | 10 | M22 | 35 | 18 | 32 | DIN 934 |  | | 根据要求 | | 07210-324 | 钢制 | 镀锌 | 10 | M24 | 39,6 | 19 | 36 | DIN 934 |  | | 根据要求 | | 07210-327 | 钢制 | 镀锌 | 10 | M27 | 45,2 | 22 | 41 | DIN 934 |  | | 根据要求 | | 07210-330 | 钢制 | 镀锌 | 10 | M30 | 50,9 | 24 | 46 | DIN 934 |  | | 根据要求 | | 07210-333 | 钢制 | 镀锌 | 10 | M33 | 55,4 | 26 | 50 | DIN 934 |  | | 根据要求 | | 07210-336 | 钢制 | 镀锌 | 10 | M36 | 60,8 | 29 | 55 | DIN 934 |  | | 根据要求 | | 07210-506 | 钢制 | 亮色 (黑色) | 12 | M6 | 11,05 | 5 | 10 | DIN 934 |  | | 根据要求 | | 07210-508 | 钢制 | 亮色 (黑色) | 12 | M8 | 14,38 | 6,5 | 13 | DIN 934 |  | | 根据要求 | | 07210-510 | 钢制 | 亮色 (黑色) | 12 | M10 | 18,9 | 8 | 17 | DIN 934 |  | | 根据要求 | | 07210-512 | 钢制 | 亮色 (黑色) | 12 | M12 | 21,1 | 10 | 19 | DIN 934 |  | | 根据要求 | | 07210-516 | 钢制 | 亮色 (黑色) | 12 | M16 | 26,76 | 13 | 24 | DIN 934 |  | | 根据要求 | | 07210-520 | 钢制 | 亮色 (黑色) | 12 | M20 | 32,95 | 16 | 30 | DIN 934 |  | | 根据要求 | | 07210-524 | 钢制 | 亮色 (黑色) | 12 | M24 | 39,6 | 19 | 36 | DIN 934 |  | | 根据要求 | | 07210-527 | 钢制 | 亮色 (黑色) | 12 | M27 | 45,2 | 22 | 41 | DIN 934 |  | | 根据要求 | | 07210-530 | 钢制 | 亮色 (黑色) | 12 | M30 | 50,9 | 24 | 46 | DIN 934 |  | | 根据要求 | | 07210-536 | 钢制 | 亮色 (黑色) | 12 | M36 | 60,8 | 29 | 55 | DIN 934 |  | | 根据要求 | |
|
|