norelem 使用 Cookies 以优化设计和持续改进网页。您通过继续使用网页,同意使用 Cookies。在我们的数据保护声明中可以找到有关 Cookies 主题的详细信息。同意

商品描述/产品说明

产品说明材料:

热塑性塑料手轮主体和把手。
轮毂和钢制把手轴强度等级 5.8 或不锈钢 1.4404。

规格:黑灰色热塑性塑料。
钢制部件经过黑色氧化处理。
亮色不锈钢。
提示:轮毂盖和可旋转的圆柱形手柄并未安装。安装时,必须将手柄轴拧入安装孔中。
手轮可通过十字销钉或者用圆柱头螺钉 DIN 6912 和垫圈 DIN 7349 轴向通过键槽连接固定在轴上面。
如果是带横孔的规格,则要通过旋入的埋头螺栓 ISO 4027 (DIN 914) 进行固定。
特点:
下载此处为收集信息的 PDF:

查找 CAD 数据?请直接在产品列表中查找。
 Datasheet 06263 手轮,带转动手柄 398 kB

图纸

手轮,带转动手柄
手轮,带转动手柄

商品选择/筛选

商品概述(精简)
订货号类型 1类型 2材料D

D1D2D3D4D5D7AA1HH2LL1L2L3B3
T
CAD配件价格订购
06263-108008定位孔无横孔钢制25808H71914M4-302,517,6-74,6134036,7-- 根据要求
06263-108010定位孔无横孔钢制258010H71914M4-302,517,6-74,6134036,7-- 根据要求
06263-108012定位孔无横孔钢制258012H71914M4-302,517,6-74,6134036,7-- 根据要求
06263-210010定位孔无横孔钢制2810010H71916M5-38320,1-90,21349,143,5-- 根据要求
06263-210012定位孔无横孔钢制2810012H71916M5-38320,1-90,21349,143,5-- 根据要求
06263-312512定位孔无横孔钢制3512512H72520M6-47,5423,3-110,718,561,452,1-- 根据要求
06263-312514定位孔无横孔钢制3512514H72520M6-47,5423,3-110,718,561,452,1-- 根据要求
06263-312516定位孔无横孔钢制3512516H72520M6-47,5423,3-110,718,561,452,1-- 根据要求
06263-416014定位孔无横孔钢制4516014H72525M8-625,628-14318,582,563,8-- 根据要求
06263-416016定位孔无横孔钢制4516016H72525M8-625,628-14318,582,563,8-- 根据要求
06263-10800802带开槽的定位孔无横孔钢制25808H71914M4-302,517,6-74,6134036,729 根据要求
06263-10801003带开槽的定位孔无横孔钢制258010H71914M4-302,517,6-74,6134036,7311,4 根据要求
06263-10801204带开槽的定位孔无横孔钢制258012H71914M4-302,517,6-74,6134036,7413,8 根据要求
06263-21001003带开槽的定位孔无横孔钢制2810010H71916M5-38320,1-90,21349,143,5311,4 根据要求
06263-21001204带开槽的定位孔无横孔钢制2810012H71916M5-38320,1-90,21349,143,5413,8 根据要求
06263-31251204带开槽的定位孔无横孔钢制3512512H72520M6-47,5423,3-110,718,561,452,1413,8 根据要求
06263-31251405带开槽的定位孔无横孔钢制3512514H72520M6-47,5423,3-110,718,561,452,1516,3 根据要求
06263-31251605带开槽的定位孔无横孔钢制3512516H72520M6-47,5423,3-110,718,561,452,1518,3 根据要求
06263-41601405带开槽的定位孔无横孔钢制4516014H72525M8-625,628-14318,582,563,8516,3 根据要求
06263-41601605带开槽的定位孔无横孔钢制4516016H72525M8-625,628-14318,582,563,8518,3 根据要求
06263-1080086定位孔带横孔钢制25808H71914M4M6302,517,67,574,6134036,7-- 根据要求
06263-1080106定位孔带横孔钢制258010H71914M4M6302,517,67,574,6134036,7-- 根据要求
06263-1080126定位孔带横孔钢制258012H71914M4M6302,517,67,574,6134036,7-- 根据要求
06263-2100106定位孔带横孔钢制2810010H71916M5M638320,17,590,21349,143,5-- 根据要求
06263-2100126定位孔带横孔钢制2810012H71916M5M638320,17,590,21349,143,5-- 根据要求
06263-3125126定位孔带横孔钢制3512512H72520M6M647,5423,37,5110,718,561,452,1-- 根据要求
06263-3125146定位孔带横孔钢制3512514H72520M6M647,5423,37,5110,718,561,452,1-- 根据要求
06263-3125166定位孔带横孔钢制3512516H72520M6M647,5423,37,5110,718,561,452,1-- 根据要求
06263-4160146定位孔带横孔钢制4516014H72525M8M6625,6287,514318,582,563,8-- 根据要求
06263-4160166定位孔带横孔钢制4516016H72525M8M6625,6287,514318,582,563,8-- 根据要求
06263-108008026带开槽的定位孔带横孔钢制25808H71914M4M6302,517,67,574,6134036,729 根据要求
06263-108010036带开槽的定位孔带横孔钢制258010H71914M4M6302,517,67,574,6134036,7311,4 根据要求
06263-108012046带开槽的定位孔带横孔钢制258012H71914M4M6302,517,67,574,6134036,7413,8 根据要求
06263-210010036带开槽的定位孔带横孔钢制2810010H71916M5M638320,17,590,21349,143,5311,4 根据要求
06263-210012046带开槽的定位孔带横孔钢制2810012H71916M5M638320,17,590,21349,143,5413,8 根据要求
06263-312512046带开槽的定位孔带横孔钢制3512512H72520M6M647,5423,37,5110,718,561,452,1413,8 根据要求
06263-312514056带开槽的定位孔带横孔钢制3512514H72520M6M647,5423,37,5110,718,561,452,1516,3 根据要求
06263-312516056带开槽的定位孔带横孔钢制3512516H72520M6M647,5423,37,5110,718,561,452,1518,3 根据要求
06263-416014056带开槽的定位孔带横孔钢制4516014H72525M8M6625,6287,514318,582,563,8516,3 根据要求
06263-416016056带开槽的定位孔带横孔钢制4516016H72525M8M6625,6287,514318,582,563,8518,3 根据要求
06263-0108008定位孔无横孔不锈钢25808H71914M4-302,517,6-74,6134036,7-- 根据要求
06263-0108010定位孔无横孔不锈钢258010H71914M4-302,517,6-74,6134036,7-- 根据要求
06263-0108012定位孔无横孔不锈钢258012H71914M4-302,517,6-74,6134036,7-- 根据要求
06263-0210010定位孔无横孔不锈钢2810010H71916M5-38320,1-90,21349,143,5-- 根据要求
06263-0210012定位孔无横孔不锈钢2810012H71916M5-38320,1-90,21349,143,5-- 根据要求
06263-0312512定位孔无横孔不锈钢3512512H72520M6-47,5423,3-110,718,561,452,1-- 根据要求
06263-0312514定位孔无横孔不锈钢3512514H72520M6-47,5423,3-110,718,561,452,1-- 根据要求
06263-0312516定位孔无横孔不锈钢3512516H72520M6-47,5423,3-110,718,561,452,1-- 根据要求
06263-0416014定位孔无横孔不锈钢4516014H72525M8-625,628-14318,582,563,8-- 根据要求
06263-0416016定位孔无横孔不锈钢4516016H72525M8-625,628-14318,582,563,8-- 根据要求
06263-010800802带开槽的定位孔无横孔不锈钢25808H71914M4-302,517,6-74,6134036,729 根据要求
06263-010801003带开槽的定位孔无横孔不锈钢258010H71914M4-302,517,6-74,6134036,7311,4 根据要求
06263-010801204带开槽的定位孔无横孔不锈钢258012H71914M4-302,517,6-74,6134036,7413,8 根据要求
06263-021001003带开槽的定位孔无横孔不锈钢2810010H71916M5-38320,1-90,21349,143,5311,4 根据要求
06263-021001204带开槽的定位孔无横孔不锈钢2810012H71916M5-38320,1-90,21349,143,5413,8 根据要求
06263-031251204带开槽的定位孔无横孔不锈钢3512512H72520M6-47,5423,3-110,718,561,452,1413,8 根据要求
06263-031251405带开槽的定位孔无横孔不锈钢3512514H72520M6-47,5423,3-110,718,561,452,1516,3 根据要求
06263-031251605带开槽的定位孔无横孔不锈钢3512516H72520M6-47,5423,3-110,718,561,452,1518,3 根据要求
06263-041601405带开槽的定位孔无横孔不锈钢4516014H72525M8-625,628-14318,582,563,8516,3 根据要求
06263-041601605带开槽的定位孔无横孔不锈钢4516016H72525M8-625,628-14318,582,563,8518,3 根据要求
06263-01080086定位孔带横孔不锈钢25808H71914M4M6302,517,67,574,6134036,7-- 根据要求
06263-01080106定位孔带横孔不锈钢258010H71914M4M6302,517,67,574,6134036,7-- 根据要求
06263-01080126定位孔带横孔不锈钢258012H71914M4M6302,517,67,574,6134036,7-- 根据要求
06263-02100106定位孔带横孔不锈钢2810010H71916M5M638320,17,590,21349,143,5-- 根据要求
06263-02100126定位孔带横孔不锈钢2810012H71916M5M638320,17,590,21349,143,5-- 根据要求
06263-03125126定位孔带横孔不锈钢3512512H72520M6M647,5423,37,5110,718,561,452,1-- 根据要求
06263-03125146定位孔带横孔不锈钢3512514H72520M6M647,5423,37,5110,718,561,452,1-- 根据要求
06263-03125166定位孔带横孔不锈钢3512516H72520M6M647,5423,37,5110,718,561,452,1-- 根据要求
06263-04160146定位孔带横孔不锈钢4516014H72525M8M6625,6287,514318,582,563,8-- 根据要求
06263-04160166定位孔带横孔不锈钢4516016H72525M8M6625,6287,514318,582,563,8-- 根据要求
06263-0108008026带开槽的定位孔带横孔不锈钢25808H71914M4M6302,517,67,574,6134036,729 根据要求
06263-0108010036带开槽的定位孔带横孔不锈钢258010H71914M4M6302,517,67,574,6134036,7311,4 根据要求
06263-0108012046带开槽的定位孔带横孔不锈钢258012H71914M4M6302,517,67,574,6134036,7413,8 根据要求
06263-0210010036带开槽的定位孔带横孔不锈钢2810010H71916M5M638320,17,590,21349,143,5311,4 根据要求
06263-0210012046带开槽的定位孔带横孔不锈钢2810012H71916M5M638320,17,590,21349,143,5413,8 根据要求
06263-0312512046带开槽的定位孔带横孔不锈钢3512512H72520M6M647,5423,37,5110,718,561,452,1413,8 根据要求
06263-0312514056带开槽的定位孔带横孔不锈钢3512514H72520M6M647,5423,37,5110,718,561,452,1516,3 根据要求
06263-0312516056带开槽的定位孔带横孔不锈钢3512516H72520M6M647,5423,37,5110,718,561,452,1518,3 根据要求
06263-0416014056带开槽的定位孔带横孔不锈钢4516014H72525M8M6625,6287,514318,582,563,8516,3 根据要求
06263-0416016056带开槽的定位孔带横孔不锈钢4516016H72525M8M6625,6287,514318,582,563,8518,3 根据要求