norelem 使用 Cookies 以优化设计和持续改进网页。您通过继续使用网页,同意使用 Cookies。在我们的数据保护声明中可以找到有关 Cookies 主题的详细信息。同意
曲柄 不锈钢,带折叠手柄
06507

曲柄 不锈钢,带折叠手柄

返回

商品描述/产品说明

查看/筛选所有商品
产品说明材料:

不锈钢曲柄 1.4308。
热塑性塑料和不锈钢圆柱形手柄 1.4404。

规格:亮色曲柄。
黑灰色热塑性塑料。
亮色不锈钢。
提示:与 DIN 469 相似。
如果是带横孔的规格,则要通过旋入 ISO 4027 (DIN 914) 埋头螺栓进行固定。
特点:
不锈钢RoHS
下载此处为收集信息的 PDF:

查找 CAD 数据?请直接在产品列表中查找。
 Datasheet 06507 曲柄 不锈钢,带折叠手柄 172 kB

图片(总概述)

曲柄 不锈钢,带折叠手柄

曲柄 不锈钢,带折叠手柄,定位孔

更多信息

图纸

曲柄 不锈钢,带折叠手柄,定位孔

商品选择/筛选

订货号类型 1类型 2AD

D2D3D7HH1H2H3H4LCAD配件价格订购
06507-1110定位孔无横孔80241016-89492213,4-100 根据要求
06507-1212定位孔无横孔100281220-10859,52616-124 根据要求
06507-1314定位孔无横孔125301426-140832815,8-153 根据要求
06507-1417定位孔无横孔160341726-144833219,6-190 根据要求
06507-11106定位孔带横孔80241016M689492213,47,5100 根据要求
06507-12126定位孔带横孔100281220M610859,526167,5124 根据要求
06507-13146定位孔带横孔125301426M6140832815,87,5153 根据要求
06507-14176定位孔带横孔160341726M6144833219,67,5190 根据要求

曲柄 不锈钢,带折叠手柄,内四角

更多信息

图纸

曲柄 不锈钢,带折叠手柄,内四角

商品选择/筛选

订货号类型 1类型 2AD

D3D7HH1H2H3H4LSWCAD配件价格订购
06507-2110内四角无横孔802416-89492213,4-10010 根据要求
06507-2212内四角无横孔1002820-10859,52616-12412 根据要求
06507-2314内四角无横孔1253026-140832815,8-15314 根据要求
06507-2417内四角无横孔1603426-144833219,6-19017 根据要求
06507-21106内四角带横孔802416M689492213,47,510010 根据要求
06507-22126内四角带横孔1002820M610859,526167,512412 根据要求
06507-23146内四角带横孔1253026M6140832815,87,515314 根据要求
06507-24176内四角带横孔1603426M6144833219,67,519017 根据要求