06507_PB
曲柄 不锈钢,带折叠手柄,定位孔
返回
产品
产品概览
灵活的标准件系统
操作部件
手轮、手摇柄和旋入式手柄
曲柄 不锈钢,带折叠手柄
曲柄 不锈钢,带折叠手柄,定位孔
商品描述/产品说明
产品说明
材料:
不锈钢曲柄 1.4308。
热塑性塑料和不锈钢圆柱形手柄 1.4404。
规格:
亮色曲柄。
黑灰色热塑性塑料。
亮色不锈钢。
提示:
与 DIN 469 相似。
如果是带横孔的规格,则要通过旋入 ISO 4027 (DIN 914) 埋头螺栓进行固定。
特点:
下载
此处为收集信息的 PDF:
查找 CAD 数据?请直接在产品列表中查找。
Datasheet 06507_PB 曲柄 不锈钢,带折叠手柄,定位孔
228 kB
图纸
商品选择/筛选
订货号
类型 1
类型 2
A
D
D2
D3
D7
H
H1
H2
H3
H4
L
CAD
配件
价格
订购
06507-1110
定位孔
无横孔
80
24
10
16
-
89
49
22
13,4
-
100
根据要求
06507-1212
定位孔
无横孔
100
28
12
20
-
108
59,5
26
16
-
124
根据要求
06507-1314
定位孔
无横孔
125
30
14
26
-
140
83
28
15,8
-
153
根据要求
06507-1417
定位孔
无横孔
160
34
17
26
-
144
83
32
19,6
-
190
根据要求
06507-11106
定位孔
带横孔
80
24
10
16
M6
89
49
22
13,4
7,5
100
根据要求
06507-12126
定位孔
带横孔
100
28
12
20
M6
108
59,5
26
16
7,5
124
根据要求
06507-13146
定位孔
带横孔
125
30
14
26
M6
140
83
28
15,8
7,5
153
根据要求
06507-14176
定位孔
带横孔
160
34
17
26
M6
144
83
32
19,6
7,5
190
根据要求
本类目的其他商品
06507_IV
曲柄 不锈钢,带折叠手柄,内四角