norelem 使用 Cookies 以优化设计和持续改进网页。您通过继续使用网页,同意使用 Cookies。在我们的数据保护声明中可以找到有关 Cookies 主题的详细信息。同意
可旋转塑料锥形把手(热固性塑料),带钢制或不锈钢螺纹嵌件
06318

可旋转塑料锥形把手(热固性塑料),带钢制或不锈钢螺纹嵌件

返回

商品描述/产品说明

产品说明材料:热固性塑料 PF 31,黑色。
钢制镀锌轴或不锈钢亮轴。
规格:经高光泽抛光处理。提示:手柄可以安装在例如:手轮和曲柄上。特点:
RoHS
下载此处为收集信息的 PDF:

查找 CAD 数据?请直接在产品列表中查找。
 Datasheet 06318 可旋转塑料锥形把手(热固性塑料),带钢制或不锈钢螺纹嵌件 123 kB

图纸

可旋转塑料锥形把手(热固性塑料),带钢制或不锈钢螺纹嵌件

商品概述(精简)

商品选择/筛选
订货号材料D

D1D4LL1L2SWCAD配件价格订购
06318-0618钢制M618151140,5163 根据要求
06318-0823钢制M823191365,5244 根据要求
06318-1028钢制M1028221490,5325 根据要求
06318-10618不锈钢M618151140,5163 根据要求
06318-10823不锈钢M823191365,5244 根据要求
06318-11028不锈钢M1028221490,5325 根据要求