06318
可旋转塑料锥形把手(热固性塑料),带钢制或不锈钢螺纹嵌件
返回
产品
产品概览
灵活的标准件系统
操作部件
手轮、手摇柄和旋入式手柄
可旋转塑料锥形把手(热固性塑料),带钢制或不锈钢螺纹嵌件
商品描述/产品说明
产品说明
材料:
热固性塑料 PF 31,黑色。
钢制镀锌轴或不锈钢亮轴。
规格:
经高光泽抛光处理。
提示:
手柄可以安装在例如:手轮和曲柄上。
特点:
下载
此处为收集信息的 PDF:
查找 CAD 数据?请直接在产品列表中查找。
Datasheet 06318 可旋转塑料锥形把手(热固性塑料),带钢制或不锈钢螺纹嵌件
123 kB
图纸
商品选择/筛选
商品概述(精简)
订货号
材料
D
D1
D4
L
L1
L2
SW
CAD
配件
价格
订购
06318-0618
钢制
M6
18
15
11
40,5
16
3
根据要求
06318-0823
钢制
M8
23
19
13
65,5
24
4
根据要求
06318-1028
钢制
M10
28
22
14
90,5
32
5
根据要求
06318-10618
不锈钢
M6
18
15
11
40,5
16
3
根据要求
06318-10823
不锈钢
M8
23
19
13
65,5
24
4
根据要求
06318-11028
不锈钢
M10
28
22
14
90,5
32
5
根据要求
本类目的其他商品
<<
|
<
|
1-10
|
11-20
|
21-30
|
31-40
|
41-50
|
51-60
|
61-70
|
>
|
>>
06230
十字旋钮
06235
十字轮
06255
双轮辐手轮 塑料材质
06255
双轮辐手轮 塑料材质,带转动手柄
06255
双轮辐手轮 塑料材质,可折叠手柄
06262
塑料手轮
06263
手轮,带转动手柄
06264
手轮,带折叠手柄
06265
手轮 带安全手柄
06268
定位轮
<<
|
<
|
1-10
|
11-20
|
21-30
|
31-40
|
41-50
|
51-60
|
61-70
|
>
|
>>