norelem 使用 Cookies 以优化设计和持续改进网页。您通过继续使用网页,同意使用 Cookies。在我们的数据保护声明中可以找到有关 Cookies 主题的详细信息。同意
双轮辐手轮 塑料材质,可折叠手柄
06255

双轮辐手轮 塑料材质,可折叠手柄

返回

商品描述/产品说明

产品说明材料:手轮,增强型和稳定性聚酰胺。
聚酰胺材质的中心堵头。
手柄的直通型衬套和 螺纹嵌入件,钢制。
规格:手轮,耐润滑油和润滑脂,黑色 (RAL 9011),锻光。
灰色中心堵头 (RAL 7035)。
可折叠手柄的直通型衬套和
螺纹嵌入件,经黑色氧化处理。
根据要求:其他顶盖颜色,
特殊类型。
特点:
RoHS
下载此处为收集信息的 PDF:

查找 CAD 数据?请直接在产品列表中查找。
 Datasheet 06255 双轮辐手轮 塑料材质,可折叠手柄 206 kB

图纸

双轮辐手轮 塑料材质,可折叠手柄

商品选择/筛选

商品概述(精简)
订货号类型 1D1D2D3D4AHLL1L2L3L4B3
T
CAD配件价格订购
06255-6130X12定位孔12912H73220512911120595253-- 根据要求
06255-6130X14定位孔12914H73220512911120595253-- 根据要求
06255-6160X14定位孔15914H74025653112624715559-- 根据要求
06255-6160X16定位孔15916H74025653112624715559-- 根据要求
06255-6200X16定位孔20016H754,527803316028916969-- 根据要求
06255-6200X20定位孔20020H754,527803316028916969-- 根据要求
06255-6345X20定位孔34620H767,52714843,514432918080-- 根据要求
06255-7130X12带开槽的定位孔12912H73220512911120595253413,8 根据要求
06255-7130X14带开槽的定位孔12914H73220512911120595253516,3 根据要求
06255-7160X14带开槽的定位孔15914H74025653112624715559516,3 根据要求
06255-7160X16带开槽的定位孔15916H74025653112624715559518,3 根据要求
06255-7200X16带开槽的定位孔20016H754,527803316028916969518,3 根据要求
06255-7200X20带开槽的定位孔20020H754,527803316028916969622,8 根据要求
06255-7345X20带开槽的定位孔34620H767,52714843,514432918080622,8 根据要求