norelem 使用 Cookies 以优化设计和持续改进网页。您通过继续使用网页,同意使用 Cookies。在我们的数据保护声明中可以找到有关 Cookies 主题的详细信息。同意
铝制末端垫片,扁平,适用于圆形弓形把手
06917

铝制末端垫片,扁平,适用于圆形弓形把手

返回

商品描述/产品说明

产品说明产品描述:末端垫片适用于弓形把手(圆形)。通过末端垫片增大了旋拧面,从而最大限度减小薄壁金属板的穿透。材料:铝制。规格:自然色或黑色阳极氧化。
下载此处为收集信息的 PDF:

查找 CAD 数据?请直接在产品列表中查找。
 Datasheet 06917 铝制末端垫片,扁平,适用于圆形弓形把手 144 kB

图纸

铝制末端垫片,扁平,适用于圆形弓形把手

商品选择/筛选

订货号主体
颜色
D2

D3D4HH1适用螺栓

CAD配件价格订购
06917-5自然色8,14,212,512M4 根据要求
06917-3自然色10,15,21512M5 根据要求
06917-7自然色12,16,21712M6 根据要求
06917-4黑色8,14,212,512M4 根据要求
06917-1黑色10,15,21512M5 根据要求
06917-6黑色12,16,21712M6 根据要求