06965
塑料嵌入式手柄,可螺栓固定
返回
产品
产品概览
灵活的标准件系统
操作部件
弓形把手、管型把手和嵌入式把手
塑料嵌入式手柄,可螺栓固定
商品描述/产品说明
产品说明
材料:
热塑性塑料,玻璃珠增强型。
规格:
半亚光,黑色或者浅灰色。
提示:
符合人体工程学的嵌入式把手适用于 1-5 mm 的壁厚。
装配:
将把手嵌入外壳壁的切口中,然后用两个沉头螺钉从正面将其固定(供货不含螺钉)。
图纸提示:
1) 适用沉头螺栓 M4
特点:
下载
此处为收集信息的 PDF:
查找 CAD 数据?请直接在产品列表中查找。
Datasheet 06965 塑料嵌入式手柄,可螺栓固定
137 kB
图纸
商品选择/筛选
订货号
主体
颜色
A
H
L
L1
T
负载能力
N
CAD
配件
价格
订购
06965-1082041
黑色
82
61
67
100
25
1000
根据要求
06965-1112041
黑色
112
61
97
130
25
1000
根据要求
06965-1082042
灰色 RAL 7035
82
61
67
100
25
1000
根据要求
06965-1112042
灰色 RAL 7035
112
61
97
130
25
1000
根据要求
本类目的其他商品
<<
|
<
|
1-10
|
11-20
|
21-30
|
31-40
|
41-50
|
51-60
|
61-70
|
>
|
>>
06895
圆形铸铁制弓形把手
06900
单侧斜式圆形塑料弓形把手
06900
斜式铝制弓形把手
06901
双侧斜式圆形塑料弓形把手
06901-01
椭圆形塑料弓形把手
06902
窄式塑料弓形把手
06902-01
窄式塑料弓形把手
06903
塑料弓形把手,从操作侧安装
06903
耐高温塑料弓形把手,从操作侧安装
06903
抗静电塑料弓形把手
<<
|
<
|
1-10
|
11-20
|
21-30
|
31-40
|
41-50
|
51-60
|
61-70