|
|
06932铝制弓形把手,带塑料手柄和顶盖,从操作侧安装 |
返回 |
|
|
产品说明材料:把手连接片,铝制。 把手臂及盖 PA 6。 螺栓及凸肩螺母,钢制。 规格:把手连接片,自然色或者黑色阳极氧化。 螺栓及凸肩螺母,镀锌。 提示:- 19" - 封闭设计 - 安装简易特点: 下载此处为收集信息的 PDF:
查找 CAD 数据?请直接在产品列表中查找。
|
订货号 | 主体 颜色 | A | B | D
| H | L | 负载能力 N | CAD | 配件 | 价格 | 订购 |
---|
06932-055201 | 黑色 | 55 | 12,5 | M5 | 40 | 75,5 | 1000 |  | | 根据要求 | | 06932-088201 | 黑色 | 88 | 12,5 | M5 | 40 | 108,5 | 1000 |  | | 根据要求 | | 06932-100201 | 黑色 | 100 | 12,5 | M5 | 40 | 120,5 | 1000 |  | | 根据要求 | | 06932-120201 | 黑色 | 120 | 12,5 | M5 | 40 | 140,5 | 1000 |  | | 根据要求 | | 06932-180201 | 黑色 | 180 | 12,5 | M5 | 40 | 200,5 | 1000 |  | | 根据要求 | | 06932-235201 | 黑色 | 235 | 12,5 | M5 | 40 | 255,5 | 1000 |  | | 根据要求 | | 06932-055203 | 自然色 | 55 | 12,5 | M5 | 40 | 75,5 | 1000 |  | | 根据要求 | | 06932-088203 | 自然色 | 88 | 12,5 | M5 | 40 | 108,5 | 1000 |  | | 根据要求 | | 06932-100203 | 自然色 | 100 | 12,5 | M5 | 40 | 120,5 | 1000 |  | | 根据要求 | | 06932-120203 | 自然色 | 120 | 12,5 | M5 | 40 | 140,5 | 1000 |  | | 根据要求 | | 06932-180203 | 自然色 | 180 | 12,5 | M5 | 40 | 200,5 | 1000 |  | | 根据要求 | | 06932-235203 | 自然色 | 235 | 12,5 | M5 | 40 | 255,5 | 1000 |  | | 根据要求 | |
|
|