norelem 使用 Cookies 以优化设计和持续改进网页。您通过继续使用网页,同意使用 Cookies。在我们的数据保护声明中可以找到有关 Cookies 主题的详细信息。同意
铝制弓形把手,带塑料手柄和顶盖,从操作侧安装
06932

铝制弓形把手,带塑料手柄和顶盖,从操作侧安装

返回

商品描述/产品说明

产品说明材料:把手连接片,铝制。
把手臂及盖 PA 6。
螺栓及凸肩螺母,钢制。
规格:把手连接片,自然色或者黑色阳极氧化。
螺栓及凸肩螺母,镀锌。
提示:- 19"
- 封闭设计
- 安装简易
特点:
RoHS
下载此处为收集信息的 PDF:

查找 CAD 数据?请直接在产品列表中查找。
 Datasheet 06932 铝制弓形把手,带塑料手柄和顶盖,从操作侧安装 144 kB

图纸

铝制弓形把手,带塑料手柄和顶盖,从操作侧安装

商品选择/筛选

商品概述(精简)
订货号主体
颜色
ABD

HL负载能力
N
CAD配件价格订购
06932-055201黑色5512,5M54075,51000 根据要求
06932-088201黑色8812,5M540108,51000 根据要求
06932-100201黑色10012,5M540120,51000 根据要求
06932-120201黑色12012,5M540140,51000 根据要求
06932-180201黑色18012,5M540200,51000 根据要求
06932-235201黑色23512,5M540255,51000 根据要求
06932-055203自然色5512,5M54075,51000 根据要求
06932-088203自然色8812,5M540108,51000 根据要求
06932-100203自然色10012,5M540120,51000 根据要求
06932-120203自然色12012,5M540140,51000 根据要求
06932-180203自然色18012,5M540200,51000 根据要求
06932-235203自然色23512,5M540255,51000 根据要求