norelem 使用 Cookies 以优化设计和持续改进网页。您通过继续使用网页,同意使用 Cookies。在我们的数据保护声明中可以找到有关 Cookies 主题的详细信息。同意
耐高温塑料弓形把手,从背面安装
06916-01

耐高温塑料弓形把手,从背面安装

返回

商品描述/产品说明

产品说明材料:热塑性塑料 PPA(耐高温),玻璃纤维增强型。
不锈钢衬套。
规格:黑色。提示:弓形手柄的特点是体积大,手感舒适。
并且非常容易清洁,这得益于其封闭、光滑的构造(适用于如食品产品、医疗技术等)。

旋入式尺寸“A”适用于手柄安装后。在未组装的状态下,由于脱模过程中的弯曲应力,可能会发生偏差。
温度范围:根据 IEC 216,持续工作温度最高为 160 ℃。
短时工作温度最高为 250 ℃。
适用于蒸汽灭菌(医疗技术)。
装配:背面安装。特点:
不锈钢RoHS
下载此处为收集信息的 PDF:

查找 CAD 数据?请直接在产品列表中查找。
 Datasheet 06916-01 耐高温塑料弓形把手,从背面安装 151 kB

图纸

耐高温塑料弓形把手,从背面安装

商品选择/筛选

订货号类型A

BCD

HLST负载能力
N
CAD配件价格订购
06916-01-2100054B1001710,3M534122,52091000 根据要求
06916-01-2120064B1202112,4M64114624121000 根据要求
06916-01-2140084B1402415,4M846,517028121000 根据要求