norelem 使用 Cookies 以优化设计和持续改进网页。您通过继续使用网页,同意使用 Cookies。在我们的数据保护声明中可以找到有关 Cookies 主题的详细信息。同意

商品描述/产品说明

产品说明提示:此处您可找到适合您产品的附件。

商品选择/筛选

订货号产品名称

CAD配件价格订购
05280-07保护罩, 耐油, 型:B 倾斜, D=23 针对 M10, 氯丁橡胶 黑色 根据要求
07119-10X52压紧螺栓 M10X52, SW=5, 钢制 10.9 黑色氧化处理, 组件:黄铜 根据要求
07119-10X62压紧螺栓 M10X62, SW=5, 钢制 10.9 黑色氧化处理, 组件:黄铜 根据要求
07119-10X82压紧螺栓 M10X82, SW=5, 钢制 10.9 黑色氧化处理, 组件:黄铜 根据要求
07119-110X519压紧螺栓 M10X51,9, SW=5, 钢制 10.9 黑色氧化处理, 组件:POM 根据要求
07119-110X619压紧螺栓 M10X61,9, SW=5, 钢制 10.9 黑色氧化处理, 组件:POM 根据要求
07119-110X819压紧螺栓 M10X81,9, SW=5, 钢制 10.9 黑色氧化处理, 组件:POM 根据要求
07120-10X50埋头螺栓 带顶销 类似 DIN6332 D1=M10X41, L1=50, 钢制 根据要求
07120-10X55埋头螺栓 带顶销 类似 DIN6332 D1=M10X46, L1=55, 钢制 根据要求
07120-10X60埋头螺栓 带顶销 类似 DIN6332 D1=M10X51, L1=60, 钢制 根据要求
07120-10X65埋头螺栓 带顶销 类似 DIN6332 D1=M10X56, L1=65, 钢制 根据要求
07120-10X80埋头螺栓 带顶销 类似 DIN6332 D1=M10X71, L1=80, 钢制 根据要求
07121-10X50埋头螺栓 带球销 D1=M10X41, L1=50, 钢制 SW=5  根据要求
07121-10X55埋头螺栓 带球销 D1=M10X46, L1=55, 钢制 SW=5  根据要求
07121-10X60埋头螺栓 带球销 D1=M10X51, L1=60, 钢制 SW=5  根据要求
07121-10X65埋头螺栓 带球销 D1=M10X56, L1=65, 钢制 SW=5  根据要求
07121-10X80埋头螺栓 带球销 D1=M10X71, L1=80, 钢制 SW=5  根据要求
07140-10顶销 D1=20, 型:S, 钢制, 组件:钢制 根据要求
07142-10顶销 D1=21, 尺寸3, 型:A, 钢制 根据要求
07142-210顶销 D1=21, 尺寸3, 型:C, 聚酰胺 根据要求