norelem 使用 Cookies 以优化设计和持续改进网页。您通过继续使用网页,同意使用 Cookies。在我们的数据保护声明中可以找到有关 Cookies 主题的详细信息。同意

商品描述/产品说明

产品说明提示:此处您可找到适合您产品的附件。

商品选择/筛选

订货号产品名称

CAD配件价格订购
05280-05保护罩, 耐油, 型:B 倾斜, D=26 针对 M12, 氯丁橡胶 黑色 根据要求
05880-06角形托架, A1=76, B1=62, 钢制 根据要求
07119-12X525压紧螺栓 M12X52,5, SW=6, 钢制 10.9 黑色氧化处理, 组件:黄铜 根据要求
07119-12X625压紧螺栓 M12X62,5, SW=6, 钢制 10.9 黑色氧化处理, 组件:黄铜 根据要求
07119-12X825压紧螺栓 M12X82,5, SW=6, 钢制 10.9 黑色氧化处理, 组件:黄铜 根据要求
07119-112X521压紧螺栓 M12X52,1, SW=6, 钢制 10.9 黑色氧化处理, 组件:POM 根据要求
07119-112X621压紧螺栓 M12X62,1, SW=6, 钢制 10.9 黑色氧化处理, 组件:POM 根据要求
07119-112X821压紧螺栓 M12X82,1, SW=6, 钢制 10.9 黑色氧化处理, 组件:POM 根据要求
07120-12X60埋头螺栓 带顶销 类似 DIN6332 D1=M12X50, L1=60, 钢制 根据要求
07120-12X65埋头螺栓 带顶销 类似 DIN6332 D1=M12X55, L1=65, 钢制 根据要求
07120-12X70埋头螺栓 带顶销 类似 DIN6332 D1=M12X60, L1=70, 钢制 根据要求
07120-12X80埋头螺栓 带顶销 类似 DIN6332 D1=M12X70, L1=80, 钢制 根据要求
07120-12X100埋头螺栓 带顶销 类似 DIN6332 D1=M12X90, L1=100, 钢制 根据要求
07121-12X60埋头螺栓 带球销 D1=M12X50,2, L1=60, 钢制 SW=6  根据要求
07121-12X65埋头螺栓 带球销 D1=M12X55,2, L1=65, 钢制 SW=6  根据要求
07121-12X70埋头螺栓 带球销 D1=M12X60,2, L1=70, 钢制 SW=6  根据要求
07121-12X80埋头螺栓 带球销 D1=M12X70,2, L1=80, 钢制 SW=6  根据要求
07140-12顶销 D1=25, 型:S, 钢制, 组件:钢制 根据要求
07142-12顶销 D1=25, 尺寸4, 型:A, 钢制 根据要求
07142-212顶销 D1=25, 尺寸4, 型:C, 聚酰胺 根据要求