|
订货号 | 产品名称 | CAD | 配件 | 价格 | 订购 |
---|
05280-07 | 保护罩, 耐油, 型:B 倾斜, D=23 针对 M10, 氯丁橡胶 黑色 |  | | 根据要求 | | 05880-06 | 角形托架, A1=76, B1=62, 钢制 |  | | 根据要求 | | 07119-10X52 | 压紧螺栓 M10X52, SW=5, 钢制 10.9 黑色氧化处理, 组件:黄铜 |  | | 根据要求 | | 07119-10X62 | 压紧螺栓 M10X62, SW=5, 钢制 10.9 黑色氧化处理, 组件:黄铜 |  | | 根据要求 | | 07119-10X82 | 压紧螺栓 M10X82, SW=5, 钢制 10.9 黑色氧化处理, 组件:黄铜 |  | | 根据要求 | | 07119-110X519 | 压紧螺栓 M10X51,9, SW=5, 钢制 10.9 黑色氧化处理, 组件:POM |  | | 根据要求 | | 07119-110X619 | 压紧螺栓 M10X61,9, SW=5, 钢制 10.9 黑色氧化处理, 组件:POM |  | | 根据要求 | | 07119-110X819 | 压紧螺栓 M10X81,9, SW=5, 钢制 10.9 黑色氧化处理, 组件:POM |  | | 根据要求 | | 07120-10X50 | 埋头螺栓 带顶销 类似 DIN6332 D1=M10X41, L1=50, 钢制 |  | | 根据要求 | | 07120-10X55 | 埋头螺栓 带顶销 类似 DIN6332 D1=M10X46, L1=55, 钢制 |  | | 根据要求 | | 07120-10X60 | 埋头螺栓 带顶销 类似 DIN6332 D1=M10X51, L1=60, 钢制 |  | | 根据要求 | | 07120-10X65 | 埋头螺栓 带顶销 类似 DIN6332 D1=M10X56, L1=65, 钢制 |  | | 根据要求 | | 07120-10X80 | 埋头螺栓 带顶销 类似 DIN6332 D1=M10X71, L1=80, 钢制 |  | | 根据要求 | | 07121-10X50 | 埋头螺栓 带球销 D1=M10X41, L1=50, 钢制 SW=5 |  |  | 根据要求 | | 07121-10X55 | 埋头螺栓 带球销 D1=M10X46, L1=55, 钢制 SW=5 |  |  | 根据要求 | | 07121-10X60 | 埋头螺栓 带球销 D1=M10X51, L1=60, 钢制 SW=5 |  |  | 根据要求 | | 07121-10X65 | 埋头螺栓 带球销 D1=M10X56, L1=65, 钢制 SW=5 |  |  | 根据要求 | | 07121-10X80 | 埋头螺栓 带球销 D1=M10X71, L1=80, 钢制 SW=5 |  |  | 根据要求 | | 07140-10 | 顶销 D1=20, 型:S, 钢制, 组件:钢制 |  | | 根据要求 | | 07142-10 | 顶销 D1=21, 尺寸3, 型:A, 钢制 |  | | 根据要求 | | 07142-210 | 顶销 D1=21, 尺寸3, 型:C, 聚酰胺 |  | | 根据要求 | |
|
|