norelem 使用 Cookies 以优化设计和持续改进网页。您通过继续使用网页,同意使用 Cookies。在我们的数据保护声明中可以找到有关 Cookies 主题的详细信息。同意
钢制推杆夹钳
夹持力可达 6675 N
05837-24

钢制推杆夹钳 夹持力可达 6675 N

返回

商品描述/产品说明

返回小组概览
产品说明材料:钢制。规格:钢制镀锌。
耐油塑料手柄。
提示:夹钳锁定在封闭和打开的把手位置。
因此可以按下它和拉动它。
特点:
RoHS
下载此处为收集信息的 PDF:

查找 CAD 数据?请直接在产品列表中查找。
 Datasheet 05837-24 钢制推杆夹钳 夹持力可达 6675 N 349 kB

图片(总概述)

钢制推杆夹钳
夹持力可达 6675 N

商品选择/筛选

订货号类型AA1B

B1B5C1D

D1H行程
S
LL1L2M把手转角把手施力
FH
N
夹紧力
F1
N
夹持力
F2
N
CAD配件价格订购
05837-24-022501A3552,441,457,2525,46,712,67532125,553,330,2M8x50183°6013002250 根据要求
05837-24-038001A41,458,841,457,2531,88,315,995,742157,27840M10x50183°10018003800 根据要求
05837-24-066751A50,873,250,871,46,444,48,318,914260235,6118,450M12x50183°14030006675 根据要求
05837-24-022502B3552,441,457,2525,46,712,697,932125,553,330,2M8x50183°6013002250 根据要求
05837-24-038002B41,458,841,457,2531,88,315,9124,942157,27840M10x50183°10018003800 根据要求
05837-24-066752B50,873,250,871,46,444,48,318,917460235,6118,450M12x50183°14030006675 根据要求