norelem 使用 Cookies 以优化设计和持续改进网页。您通过继续使用网页,同意使用 Cookies。在我们的数据保护声明中可以找到有关 Cookies 主题的详细信息。同意
钢制或不锈钢推杆夹钳
夹持力可达 3150 N
05837-10

钢制或不锈钢推杆夹钳 夹持力可达 3150 N

返回

商品描述/产品说明

返回小组概览
产品说明材料:钢制或不锈钢 A2.规格:钢制镀锌。
光亮不锈钢。
耐油塑料手柄。
提示:夹钳锁定在封闭和打开的把手位置。
因此可以按下它和拉动它。

C 型带方形推杆,适用于高扭转力。
下载此处为收集信息的 PDF:

查找 CAD 数据?请直接在产品列表中查找。
 Datasheet 05837-10 钢制或不锈钢推杆夹钳 夹持力可达 3150 N 453 kB

图片(总概述)

钢制或不锈钢推杆夹钳
夹持力可达 3150 N
钢制或不锈钢推杆夹钳
夹持力可达 3150 N

商品选择/筛选

订货号类型主体
材料
A

A1A2A3BB1B5C1D

D1H行程
S
LL1M把手转角把手施力
FH
N
夹紧力
F1
N
夹持力
F2
N
CAD配件价格订购
05837-10-024501A钢制44,557,26,4-22,2325,112,75,51041,317,875,117,9M6x50186°6015002450 根据要求
05837-10-124501A不锈钢 A244,557,26,4-22,2325,112,75,51041,317,875,617,9M6x50186°6015002450 根据要求
05837-10-031502B钢制41,3109,534,915,941,355,64,817,57,112,683,341,3153,243,7M8x50180°10018003150 根据要求
05837-10-031503C钢制41,3109,534,915,941,355,64,817,57,112,683,341,3153,243,7M8x50180°10018003150 根据要求