norelem 使用 Cookies 以优化设计和持续改进网页。您通过继续使用网页,同意使用 Cookies。在我们的数据保护声明中可以找到有关 Cookies 主题的详细信息。同意
钢制或不锈钢微型推杆夹钳,带支架
05835-01

钢制或不锈钢微型推杆夹钳,带支架

返回

商品描述/产品说明

返回小组概览
产品说明材料:钢或不锈钢规格:钢制镀锌。
光亮不锈钢。
耐油塑料手柄。
提示:夹钳锁定在封闭和打开的把手位置。
因此可以按下它和拉动它。

K1545.00500 型压力主轴由尼龙制成。
下载此处为收集信息的 PDF:

查找 CAD 数据?请直接在产品列表中查找。
 Datasheet 05835-01 钢制或不锈钢微型推杆夹钳,带支架 330 kB

图片(总概述)

钢制或不锈钢微型推杆夹钳,带支架

商品选择/筛选

订货号类型主体
材料
A

A1A2BB1B5C1D

D1H行程
S
LL1L2M把手转角夹持力
F2
N
把手施力
FH
N
夹紧力
F1
N
CAD配件价格订购
05835-01-00500A钢制15,9337,115,927212,74,46,343,51767,934,912M4x20190°50080500 根据要求
05835-01-10500A不锈钢15,9337,115,927212,74,46,343,51767,934,912M4x20190°50080500 根据要求
05835-01-005001B钢制1431,711,725,3361,5155,386613,358,126,415M4x1593°50040400 根据要求