norelem 使用 Cookies 以优化设计和持续改进网页。您通过继续使用网页,同意使用 Cookies。在我们的数据保护声明中可以找到有关 Cookies 主题的详细信息。同意
垂直压紧式黑色钢制快速夹钳,带卧式底脚和可调压杆
05715-11

垂直压紧式黑色钢制快速夹钳,带卧式底脚和可调压杆

返回

商品描述/产品说明

返回小组概览
产品说明产品描述:黑色快速夹钳特别适合光学测量。黑色的表面可防止在测量和拍照时产生反光。材料:钢制。规格:钢制,经黑色氧化处理。
耐油塑料手柄。
特点:
RoHS
下载此处为收集信息的 PDF:

查找 CAD 数据?请直接在产品列表中查找。
 Datasheet 05715-11 垂直压紧式黑色钢制快速夹钳,带卧式底脚和可调压杆 283 kB

图片(总概述)

垂直压紧式黑色钢制快速夹钳,带卧式底脚和可调压杆

商品选择/筛选

订货号类型A

A1BB1B2B3B5CC1D

H夹持力
F1
N
夹持力
F2
N
把手施力
FH
N
LL1L2CAD配件价格订购
05715-11-001000A162624349,55,521694,488700100050573116,6 根据要求
05715-11-001600B12,72726,837,812,26,2323115,212512001600100704324,9 根据要求
05715-11-002600C1935324714,98,933217,57,1178100026001501107550,1 根据要求
订货号M夹紧力
F3
N
夹紧力
F4
N
把手转角压把转角CAD配件价格订购
05715-11-001000M5x4050070085°120° 根据要求
05715-11-001600M6x50800100075°95° 根据要求
05715-11-002600M8x50800160070°90° 根据要求