norelem 使用 Cookies 以优化设计和持续改进网页。您通过继续使用网页,同意使用 Cookies。在我们的数据保护声明中可以找到有关 Cookies 主题的详细信息。同意

商品描述/产品说明

产品说明材料:钢或不锈钢规格:黑钢 不锈钢图纸提示:
1) 可焊接
特点:
RoHS
下载此处为收集信息的 PDF:

查找 CAD 数据?请直接在产品列表中查找。
 Datasheet 05990 球面螺母 183 kB

图纸

球面螺母

商品选择/筛选

商品概述(精简)
订货号

主体
材料
D

HD1SWRCAD配件价格订购
05990-04钢制M45,2877 根据要求
05990-05钢制M56,71099 根据要求
05990-06钢制M69,513,512,210 根据要求
05990-08钢制M812,81815,312 根据要求
05990-10钢制M1012,12018,214 根据要求
05990-12钢制M1214,8232016 根据要求
05990-104不锈钢M45,2877 根据要求
05990-105不锈钢M56,71099 根据要求
05990-106不锈钢M69,513,512,210 根据要求
05990-108不锈钢M812,81815,312 根据要求