|
|
产品说明材料:钢或不锈钢 1.4301。 规格:钢制镀锌。 亮色不锈钢。特点: 下载此处为收集信息的 PDF:
查找 CAD 数据?请直接在产品列表中查找。
|
订货号 | 主体 材料 | D 通孔 用于 | D1 | L | CAD | 配件 | 价格 | 订购 |
---|
05891-01-0041 | 钢制 | M4 | 12,7 | 8,7 |  | | 根据要求 | | 05891-01-0051 | 钢制 | M5 | 12,6 | 9,7 |  | | 根据要求 | | 05891-01-0061 | 钢制 | M6 | 14 | 12 |  | | 根据要求 | | 05891-01-0062 | 钢制 | M6 | 15 | 13,5 |  | | 根据要求 | | 05891-01-0081 | 钢制 | M8 | 22 | 15,5 |  | | 根据要求 | | 05891-01-0101 | 钢制 | M10 | 25 | 19 |  | | 根据要求 | | 05891-01-0121 | 钢制 | M12 | 33 | 24 |  | | 根据要求 | | 05891-01-0161 | 钢制 | M16 | 35 | 27 |  | | 根据要求 | | 05891-01-1041 | 不锈钢 | M4 | 12,7 | 8,7 |  | | 根据要求 | | 05891-01-1051 | 不锈钢 | M5 | 12,6 | 9,7 |  | | 根据要求 | | 05891-01-1061 | 不锈钢 | M6 | 14 | 12 |  | | 根据要求 | | 05891-01-1062 | 不锈钢 | M6 | 15 | 13,5 |  | | 根据要求 | | 05891-01-1081 | 不锈钢 | M8 | 22 | 15,5 |  | | 根据要求 | | 05891-01-1101 | 不锈钢 | M10 | 25 | 19 |  | | 根据要求 | |
|
|