|
|
产品说明材料:氯丁橡胶。钢制插件。规格:黑色,耐油。插件镀锌和经铬化处理。提示:订货号为 05888-45 的弹簧柱塞供货时没有钢插件和螺纹。特点: 下载此处为收集信息的 PDF:
查找 CAD 数据?请直接在产品列表中查找。
|
订货号 | D
| D1 | D2 | D3 | H | H1 | T | CAD | 配件 | 价格 | 订购 |
---|
05888-45 | 12 | - | - | - | 10 | - | 7 |  | | 根据要求 | | 05888-06 | 15 | 10,3 | 10,8 | M6 | 14,4 | 2 | 5,5 |  | | 根据要求 | | 05888-08 | 19,5 | 13,5 | 15 | M8 | 18 | 2,5 | 9 |  | | 根据要求 | | 05888-10 | 23 | 16 | 17 | M10 | 21 | 3 | 8 |  | | 根据要求 | | 05888-12 | 25,5 | 18,5 | 21 | M12 | 23,7 | 3 | 10,8 |  | | 根据要求 | |
|
|