norelem 使用 Cookies 以优化设计和持续改进网页。您通过继续使用网页,同意使用 Cookies。在我们的数据保护声明中可以找到有关 Cookies 主题的详细信息。同意
塑料把手,圆形,带方形支架,橙色
05882

塑料把手,圆形,带方形支架,橙色

返回

商品描述/产品说明

产品说明材料:塑料规格:橙色,耐油特点:
RoHS
下载此处为收集信息的 PDF:

查找 CAD 数据?请直接在产品列表中查找。
 Datasheet 05882 塑料把手,圆形,带方形支架,橙色 116 kB

图纸

塑料把手,圆形,带方形支架,橙色

商品选择/筛选

订货号

ABD

LCAD配件价格订购
05882-16481545 根据要求
05882-196101953 根据要求
05882-205102060 根据要求
05882-224132258 根据要求
05882-235132260 根据要求
05882-286152685 根据要求
05882-3081731105 根据要求
05882-3281931105 根据要求
05882-3382232115 根据要求
05882-3410223295 根据要求
05882-35102535120 根据要求