norelem 使用 Cookies 以优化设计和持续改进网页。您通过继续使用网页,同意使用 Cookies。在我们的数据保护声明中可以找到有关 Cookies 主题的详细信息。同意

商品描述/产品说明

产品说明材料:塑料规格:红色,耐油。根据要求:其他颜色。特点:
RoHS
下载此处为收集信息的 PDF:

查找 CAD 数据?请直接在产品列表中查找。
 Datasheet 05881 塑料把手,圆形 带方形支架 133 kB

图纸

塑料把手,圆形
带方形支架

商品选择/筛选

订货号AB

D

L适用快速夹钳CAD配件价格订购
05881-03414148143405730-01-01000, 05715-10-010001, 05715-10-101000, 05715-10-001000, 05720-01-00800, 05735-01-00800, 05785-05-01000, 05800-01-00700 根据要求
05881-0401514,59154005837-01-01000, 05837-01-11000 根据要求
05881-043161511164305705-01-00800, 05715-10-101800, 05715-10-001800, 05715-20-1800, 05715-20-0800, 05820-04-02000, 05820-04-12000 根据要求
05881-057171410175705730-01-02000, 05715-10-101600, 05715-10-001600, 05700-10-01600, 05735-01-01600 根据要求
05881-059191511195905775-03-12500, 05775-03-02500, 05705-05-02400, 05700-15-02400, 05700-10-02400, 05715-10-102400, 05715-10-002400, 05785-05-02500, 根据要求
05881-08124161424,58105775-03-03400, 05715-10-102600, 05715-10-002600, 05725-01-02600, 05790-01-03400, 05785-05-03400, 05805-01-01400, 05836-03-04000 根据要求
05881-08324161624,58305730-01-03600, 05715-10-003600, 05705-05-04000, 05725-01-04000, 05700-10-04000, 05715-10-104000, 05715-10-004000, 05740-01-03600, 根据要求
05881-086271817278605775-03-05000, 05715-10-040001, 05705-01-03400, 05725-01-04400, 05720-01-03400, 05790-01-05400, 05785-05-05400, 05805-01-02400 根据要求
05881-092271917,5279205775-03-06000, 05725-01-07000, 05700-15-07000, 05715-10-007000, 05705-01-04400, 05720-01-04400, 05785-05-06400, 05805-01-03000, 根据要求
05881-1183419243411805725-01-08000, 05700-15-08000, 05715-10-008000, 05705-01-05400, 05720-01-05400 根据要求