norelem 使用 Cookies 以优化设计和持续改进网页。您通过继续使用网页,同意使用 Cookies。在我们的数据保护声明中可以找到有关 Cookies 主题的详细信息。同意

商品描述/产品说明

产品说明材料:调制钢。规格:锻造的,黑色镀锌。提示:为了减少调节螺钉的磨损,建议使用螺钉膏。
可使用提升件将电源夹提升至额外的高度。对于 44 kN 和 60 kN 的电源夹,没有提供提升件。

我们提供夹紧元件、支承部件、型槽螺母 DIN 508 及强度等级为 12.9 的夹紧螺栓。
应用:通过调整螺栓可无级调整夹紧臂高度,从而夹紧工件。优点:- 非常大的夹紧力,30-49 kN。
- 较低的安装高度。
- 部件安装简易。
- 实现非常快速简易的夹紧操作。
- 可无级调整高度及长度。
- 使用 T-型槽 14-28 毫米, 包括栅格系统 M12, M16,M20。
- 推力垫包括平滑的及开槽的样式。
附件:提升件 04631。
不锈钢止动顶销 K1215。
塑料止动顶销 04631-01。
下载此处为收集信息的 PDF:

查找 CAD 数据?请直接在产品列表中查找。
 04629_Datasheet_32773--zh 312 kB

图纸

动力夹钳

商品选择/筛选

订货号类型 1H2A
min.
A
max.
BB1槽宽D

D1D2D3HH1LL1L2L3SW夹紧力
kN
锁紧扭矩
M1
Nm
锁紧扭矩
M2
Nm
CAD配件价格订购
04629-112135加长型6-6813110541814M1213M16M83685135132511583010070 根据要求
04629-116135加长型6-6816114541818M1617M16M836851351628115830100150 根据要求
04629-116155加长型5-8016134602018M1617M20M84210515516321311043220150 根据要求
04629-120175加长型7-8819165752522M2021M24M10521251751936146,51249220200 根据要求
04629-210065短型5-381550451312M10-M12M630586511-47,56225035 根据要求
04629-212065短型5-381550451314M12-M12M630586511-47,56225040 根据要求
04629-212095短型6-501282541814M1213M16M836789512207683212070 根据要求
04629-216110短型6-501595602018M1617M20M842921101526871040150150 根据要求
04629-118176加长型7-8836165752520M1821M24M10521251762036146,51244180160 根据要求
04629-124203加长型8-10263180903028M2424,5M24M10571432032345164,51260300280 根据要求
我的 norelemE-Mail密码
购物车
商品数量: 0
总数: 0.00  
点击购物车
欢迎扫描二维码
咨询诺瑞朗官方客服微信
中国
苏ICP备20011289号-1  苏公网安备32058502011222 网页地图 打印 推荐 Top
Copyright © 2025 norelem. 保留所有权利。 电话 +49 71 45/206-44 至 45 · 传真 +49 71 45/206-83