norelem 使用 Cookies 以优化设计和持续改进网页。您通过继续使用网页,同意使用 Cookies。在我们的数据保护声明中可以找到有关 Cookies 主题的详细信息。同意

商品描述/产品说明

产品说明材料:调制钢。规格:经调质、黑色镀锌处理。提示:当使用不带 DIN508 T 型槽螺母的夹紧元件时,安装板的抗拉强度必须至少为 900 N/mm²。
请勿使用压缩空气进行清洁。
应用:通过调整螺栓可无级调整夹紧臂高度,从而夹紧工件。优点:- 无级夹紧。
- 夹持力 12 kN / 16 kN。
- 紧凑型设计。
- 高度刻度可快速预设夹紧高度。
- 牢固安装止动顶销。
- 防尘防屑。
- 弯曲的夹紧臂可确保垂直、工艺可靠地夹紧,并具有确定的扭矩。
- 使用新型快速闭合件,无需螺钉即可将紧凑型电源夹连接到升降件 04627-05 上。
附件:具有快速闭合功能的升降件 04627-05。
止动顶销套件 04627-10。
下载此处为收集信息的 PDF:

查找 CAD 数据?请直接在产品列表中查找。
 04627_Datasheet_32796--zh 359 kB

图纸

动力夹钳紧凑型

商品选择/筛选

订货号A
min.
A
max.
BB1B2D

HH1H2H3H4L

L1L2L3槽宽SW夹紧力
kN
锁紧扭矩
M1
Nm
锁紧扭矩
M2
Nm
CAD配件价格订购
04627-121238,559,547,538,528M1256,5-1180-1003,5-103,592,5811071216141,5-16314101210040根据要求
04627-161222,840,247,538,528M1252-1070-903,5-93,592,5811071216126-143,514101610040根据要求
我的 norelemE-Mail密码
购物车
商品数量: 0
总数: 0.00  
点击购物车
欢迎扫描二维码
咨询诺瑞朗官方客服微信
中国
苏ICP备20011289号-1  苏公网安备32058502011222 网页地图 打印 推荐 Top
Copyright © 2025 norelem. 保留所有权利。 电话 +49 71 45/206-44 至 45 · 传真 +49 71 45/206-83