04395-14
用于灵活夹紧柱的带槽导轨
返回
产品
产品概览
灵活的标准件系统
夹紧块、 夹紧元件
转角夹具 夹具压板
用于灵活夹紧柱的带槽导轨
商品描述/产品说明
产品说明
材料:
钢制。
规格:
黑色氧化处理
提示:
借助带槽导轨,可到达机床工作台上的任何位置。
带有 14 mm 的 T 型槽。适用于 63、100 和 125 mm 的 T 型槽距离。
特点:
下载
此处为收集信息的 PDF:
查找 CAD 数据?请直接在产品列表中查找。
Datasheet 04395-14 用于灵活夹紧柱的带槽导轨
216 kB
图纸
商品选择/筛选
订货号
A
CAD
配件
价格
订购
04395-14-14
14
根据要求
本类目的其他商品
<<
|
<
|
1-10
|
11-20
|
21-30
|
31-40
|
41-49
|
>
|
>>
04363
转角夹具,微型,带凸轮手柄
04364
转角夹具,微型
04364-01
微型转角夹具 带锁定功能
04364-05
重型转角夹具,加长夹紧行程
可自动化操作
04364-10
重型转角夹具
可自动化操作
04364-15
重型转角夹具,加长夹紧行程,带轴环
可自动化操作
04365
气动转角夹具
04366
旋转夹具
04366
转角夹具的夹紧臂
04368
液压紧凑型转角夹具
双 / 单作用式,带有弹簧复位
<<
|
<
|
1-10
|
11-20
|
21-30
|
31-40
|
41-49
|
>
|
>>