|
|
04395-11带夹紧圈的夹紧螺栓,用于灵活夹紧柱 |
返回 |
|
|
产品说明材料:钢制螺栓。 夹紧圈材质为黄铜。规格:螺栓经黑色氧化处理。 夹紧圈为亮色。提示:带夹紧圈的夹紧螺栓从上方拧入夹紧柱。能够有力且牢固地夹紧工件。柔软且可更换的黄铜夹紧环可防止工件损坏或产生划痕。
A 型:标准螺钉,由于螺钉头非常扁平,干扰轮廓最小。
B 型:轴承螺钉,也适用于大批量。扁平的夹紧圈可实现快速拆卸工件。特点: 下载此处为收集信息的 PDF:
查找 CAD 数据?请直接在产品列表中查找。
|
订货号 | 类型 | 形状类型 | CAD | 配件 | 价格 | 订购 |
---|
04395-11-1 | A | 标准 |  | | 根据要求 | | 04395-11-2 | B | 平头 |  | | 根据要求 | |
|
|