|
|
产品说明材料:调制钢。规格:黑色氧化处理。提示:使用加高筒可以将夹紧块支架和夹紧块调高。特点: 下载此处为收集信息的 PDF:
查找 CAD 数据?请直接在产品列表中查找。
|
订货号 | D1 | D2 | D3 | L | L1 | L2 | SW | 锁紧扭矩 max. Nm | CAD | 配件 | 价格 | 订购 |
---|
04378-08032 | M8 | M8 | 24 | 32 | 51 | 20 | 22 | 29,4 |  | | 根据要求 | | 04378-08040 | M8 | M8 | 24 | 40 | 59 | 20 | 22 | 29,4 |  | | 根据要求 | | 04378-08050 | M8 | M8 | 24 | 50 | 69 | 20 | 22 | 29,4 |  | | 根据要求 | | 04378-08065 | M8 | M8 | 24 | 65 | 84 | 20 | 22 | 29,4 |  | | 根据要求 | | 04378-12050 | M12 | M12 | 40 | 50 | 80 | 35 | 36 | 49 |  | | 根据要求 | | 04378-12065 | M12 | M12 | 40 | 65 | 95 | 35 | 36 | 49 |  | | 根据要求 | | 04378-12080 | M12 | M12 | 40 | 80 | 110 | 35 | 36 | 49 |  | | 根据要求 | | 04378-12100 | M12 | M12 | 40 | 100 | 130 | 35 | 36 | 49 |  | | 根据要求 | | 04378-12125 | M12 | M12 | 40 | 125 | 155 | 35 | 36 | 49 |  | | 根据要求 | | 04378-12160 | M12 | M12 | 40 | 160 | 190 | 35 | 36 | 49 |  | | 根据要求 | | 04378-12200 | M12 | M12 | 40 | 200 | 230 | 35 | 36 | 49 |  | | 根据要求 | | 04378-16050 | M16 | M16 | 50 | 50 | 80 | 35 | 46 | 78,4 |  | | 根据要求 | | 04378-16065 | M16 | M16 | 50 | 65 | 95 | 35 | 46 | 78,4 |  | | 根据要求 | | 04378-16080 | M16 | M16 | 50 | 80 | 110 | 35 | 46 | 78,4 |  | | 根据要求 | | 04378-16100 | M16 | M16 | 50 | 100 | 130 | 35 | 46 | 78,4 |  | | 根据要求 | | 04378-16125 | M16 | M16 | 50 | 125 | 155 | 35 | 46 | 78,4 |  | | 根据要求 | | 04378-16160 | M16 | M16 | 60 | 160 | 190 | 35 | 55 | 78,4 |  | | 根据要求 | | 04378-16200 | M16 | M16 | 60 | 200 | 230 | 35 | 55 | 78,4 |  | | 根据要求 | |
|
|