norelem 使用 Cookies 以优化设计和持续改进网页。您通过继续使用网页,同意使用 Cookies。在我们的数据保护声明中可以找到有关 Cookies 主题的详细信息。同意
钢制或不锈钢夹紧销 带转接板
04756

钢制或不锈钢夹紧销 带转接板

返回

商品描述/产品说明

返回小组概览
产品说明材料:

钢制转接板
钢制 1.0715 或不锈钢 1.4305 夹紧楔。

规格:转接板经镀锌处理。
夹紧楔经黑色氧化处理或亮色。
提示:转接板实现了 快速夹钳与孔样 3 或 4 的兼容,适用于孔径为 16 mm、20 mm 或 28 mm 的孔型栅格板或托板。
转动圆柱头螺丝,会将孔中的夹紧销零件夹紧。
特点:
RoHS
下载此处为收集信息的 PDF:

查找 CAD 数据?请直接在产品列表中查找。
 Datasheet 04756 钢制或不锈钢夹紧销 带转接板 364 kB

图片(总概述)

钢制或不锈钢夹紧销 带转接板

商品选择/筛选

订货号类型主体
材料
BB1B2B3B4D

D1D2D3HH1LL1L2L3L4L5L6L7L8SSWCAD配件价格订购
04756-0016A钢制521326--16M5--30,517,56611301326----56 根据要求
04756-1020A不锈钢521326--20M5--34216611301326----56 根据要求
04756-0028A钢制521326--28M5--41286611301326----56 根据要求
04756-0116B钢制52738--16M5M6-30,517,5961130738----56 根据要求
04756-1120B不锈钢52738--20M5M6-3421961130738----56 根据要求
04756-0128B钢制52738--28M5M6-4128961130738----56 根据要求
04756-0216C钢制52132673816M5M5M630,517,59611301326267383056 根据要求
04756-1220C不锈钢52132673820M5M5M634219611301326267383056 根据要求
04756-0228C钢制52132673828M5M5M641289611301326267383056 根据要求