norelem 使用 Cookies 以优化设计和持续改进网页。您通过继续使用网页,同意使用 Cookies。在我们的数据保护声明中可以找到有关 Cookies 主题的详细信息。同意

商品描述/产品说明

返回小组概览
产品说明材料:钢制。规格:A 型:经调质处理,镀锌。
B 型:经调质处理,镀锌。
与 DIN 787 T 型槽,DIN 6340 垫片及 DIN 6330B 螺母为一套。
C 型:经调质处理,镀锌。
与 DIN 6379 螺柱,DIN 6340 垫片及 DIN 6330B 螺母为一套。
提示:可调节夹紧块可以快速无级地适应夹具。夹紧块在末端有不同的夹爪,因此可以根据使用情况旋转。由此夹紧块可以变得多样,不仅是在切削加工或非切削加工中,也可以在冲压机压铸方面使用。附件:支承扩展件 04204特点:
RoHS
下载此处为收集信息的 PDF:

查找 CAD 数据?请直接在产品列表中查找。
 Datasheet 04203 夹紧块,可调节 243 kB

图片(总概述)

夹紧块,可调节

商品选择/筛选

订货号类型类型 2BB1D

EH
夹紧范围
H1H2H3H4LL1L2槽宽固定螺栓(n)夹紧力
kN
CAD配件价格订购
04203-113115A-443013110-5518271712115253010-12-14-30 根据要求
04203-117150A-554117120-7020362117150353612-14-16-18-40 根据要求
04203-121187A-623021140-8030422720187444416-18-20-22-60 根据要求
04203-125235A-703025170-10031513424235604720-22-24-28-75 根据要求
04203-125285A-733025170-10035563524285625120-22-24-28-75 根据要求
04203-210115100B带开槽螺母443013110-4018271712115253010M10X10025 根据要求
04203-212115125B带开槽螺母443013110-5518271712115253012M12X12530 根据要求
04203-214115125B带开槽螺母443013110-5518271712115253014M12X12530 根据要求
04203-212150160B带开槽螺母554117120-7020362117150353612M12X16035 根据要求
04203-214150160B带开槽螺母554117120-7020362117150353614M12X16035 根据要求
04203-216150160B带开槽螺母554117120-7020362117150353616M16X16040 根据要求
04203-218150160B带开槽螺母554117120-7020362117150353618M16X16040 根据要求
04203-216187200B带开槽螺母623021140-8030422720187444416M16X20055 根据要求
04203-218187200B带开槽螺母623021140-8030422720187444418M16X20055 根据要求
04203-220187200B带开槽螺母623021140-8030422720187444420M20X20060 根据要求
04203-222187200B带开槽螺母623021140-8030422720187444422M20X20060 根据要求
04203-220235250B带开槽螺母703025170-10031513424235604720M20X25070 根据要求
04203-222235250B带开槽螺母703025170-10031513424235604722M20X25070 根据要求
04203-224235250B带开槽螺母703025170-10031513424235604724M24X25075 根据要求
04203-228235250B带开槽螺母703025170-10031513424235604728M24X25075 根据要求
04203-312115100C带螺柱443013110-30182717121152530-M12X10030 根据要求
04203-312115125C带螺柱443013110-55182717121152530-M12X12530 根据要求
04203-312150125C带螺柱554117120-50203621171503536-M12X12540 根据要求
04203-312150160C带螺柱554117120-70203621171503536-M12X16040 根据要求
04203-316150125C带螺柱554117120-40203621171503536-M16X12540 根据要求
04203-316150160C带螺柱554117120-70203621171503536-M16X16040 根据要求
04203-320187160C带螺柱623021140-40304227201874444-M20X16060 根据要求
04203-320187200C带螺柱623021140-80304227201874444-M20X20060 根据要求
04203-320235200C带螺柱703025170-70315134242356047-M20X20075 根据要求
04203-320235250C带螺柱703025170-100315134242356047-M20X25075 根据要求
04203-324235200C带螺柱703025170-50315134242356047-M24X20075 根据要求
04203-324235250C带螺柱703025170-100315134242356047-M24X25075 根据要求