norelem 使用 Cookies 以优化设计和持续改进网页。您通过继续使用网页,同意使用 Cookies。在我们的
数据保护声明
中可以找到有关 Cookies 主题的详细信息。
同意
全球分布
创意
AGB
版权说明
数据保护
产品
企业信息
服务
下载
新闻
联系方式
产品概览
固定
灵活的标准件系统
装配
装配系统
运动
用于机床和设备制造的系统/组件
检查
量具检具组件
夹紧
夹紧技术
控制和调节
电动机构
输送
输送和移动技术
technoshop
norelem inch
英制产品目录
04055
压板,可移动
返回
产品
产品概览
灵活的标准件系统
夹紧块、 夹紧元件
压板
压板,可移动
商品描述/产品说明
产品说明
材料:
调制钢。
规格:
热处理及黑色氧化处理。
特点:
下载
此处为收集信息的 PDF:
查找 CAD 数据?请直接在产品列表中查找。
Datasheet 04055 压板,可移动
152 kB
图纸
商品选择/筛选
订货号
A
B
C
D
E
F
G
H
CAD
配件
价格
订购
04055-08040
40
10
6
16
9
19
12
M8
根据要求
04055-08050
50
12
14
16
9
19
12
M8
根据要求
04055-08063
63
12
27
16
9
19
12
M8
根据要求
04055-10050
50
12
8
20
11
25
12
M10
根据要求
04055-10063
63
15
18
20
11
25
12
M10
根据要求
04055-10080
80
15
32
23
11
25
16
M10
根据要求
04055-10100
100
15
40
35
11
25
16
M10
根据要求
04055-10125
125
15
50
50
11
25
16
M10
根据要求
04055-12063
63
14
14
24
13
32
16
M12
根据要求
04055-12080
80
20
25
24
13
32
16
M12
根据要求
04055-12100
100
20
40
29
13
32
19
M12
根据要求
04055-12125
125
20
50
44
13
32
19
M12
根据要求
04055-12160
160
20
60
69
13
32
19
M12
根据要求
04055-16080
80
18
17
30
17
38
19
M16
根据要求
04055-16100
100
25
30
30
17
38
25
M16
根据要求
04055-16125
125
25
45
40
17
38
25
M16
根据要求
04055-16160
160
25
65
55
17
38
25
M16
根据要求
04055-20160
160
32
60
52
21
50
25
M20
根据要求
04055-20200
200
32
80
72
21
50
25
M20
根据要求
本类目的其他商品
<<
|
<
|
1-10
|
11-20
|
21-30
|
31-34
|
>
|
>>
04010
夹紧块
04030
夹紧块,可旋转
04050
夹紧块,可调节
04056
压板,可移动
04060
压板 装有力传感器
04070
夹紧块,带阶梯齿面,钢制和铝制
04080
夹紧块,平型
类似 DIN 6314,钢制和铝制
04081
夹紧块,半圆珠
04088
夹紧块,曲柄式,钢制
04090
夹紧块,曲柄式,DIN 6316,钢制和铝制
<<
|
<
|
1-10
|
11-20
|
21-30
|
31-34
|
>
|
>>
我的 norelem
E-Mail
密码
忘记密码
首次登陆
购物车
商品数量:
0
总数:
0.00
€
点击购物车
欢迎扫描二维码
咨询诺瑞朗官方客服微信
Algérie
Andorra
Argentina
Australia
België
Bolivia
Bosna i Hercegovina
Brasil
Canada
Česká republika
Chile
中国
Colombia
Costa Rica
Cuba
Danmark
Dem. Peop. Rep. of Korea
Ecuador
Eesti
Georgia
香港
Hrvatska
India
Ireland
Ísland
Jamaica
日本
Latvija
Lietuvos
Luxemburg
Malaysia
Malta
México
Nederland
New Zealand
Norge
Pakistan
Paraguay
Perú
Principauté de Monaco
台灣
Rep. di San Marino
대한민국
România
Singapore
Slovenija
Slovensko
South Africa
Suomi
Türkiye
United States of America
Uruguay
Venezuela
Việt Nam
Ελλάδα
Κύπρος
Беларусь
България
Република Србија
Россия
Србија и Црна Гора
Україна
ישראל
الامارات العربية المتحدة
السعودية
ايران
مصر
ประเทศไทย
Chinese
English
网页地图
打印
推荐
Top
Copyright © 2024 norelem. 保留所有权利。
电话 +49 71 45/206-44 至 45 · 传真 +49 71 45/206-83