norelem 使用 Cookies 以优化设计和持续改进网页。您通过继续使用网页,同意使用 Cookies。在我们的数据保护声明中可以找到有关 Cookies 主题的详细信息。同意
夹紧块,曲柄式,DIN 6316,钢制和铝制
04090

夹紧块,曲柄式,DIN 6316,钢制和铝制

返回

商品描述/产品说明

产品说明材料:调质钢或 EN AW-7022。规格:经喷漆处理,铝制,亮色。提示:使用球面垫圈 07420 时要使用 G 型。特点:
RoHS
下载此处为收集信息的 PDF:

查找 CAD 数据?请直接在产品列表中查找。
 Datasheet 04090 夹紧块,曲柄式,DIN 6316,钢制和铝制 187 kB

图纸

夹紧块,曲柄式,DIN 6316,钢制和铝制

商品概述(精简)

商品选择/筛选
订货号
调质钢
订货号
铝制
LB1B2B3H
max.
H1A

CE1E2E3R1F
kN
适用
螺栓
筛选
04090-0604090-2066072010209108202014114,82M6
04090-0804090-20880925122411129252517148,77M8
04090-1004090-210100113015301415123232221813,9M10
04090-1204090-212125144020401820164040282020,2M12/M14
04090-1604090-216125185025462325204940382537,8M16/M18
04090-16104090-2161160185025462325204950382537,8M16/M18
04090-2004090-220160226030602830245555402858,8M20/M22
04090-20104090-2201200226030602830245570402858,8M20/M22
04090-2404090-224200267035703235287260543484,7M24
04090-24104090-2241250267035703235287280543484,7M24
04090-3004090-2302503480408037404091807240135M30/M32
04090-30104090-2301315348040100565040911007240135M30/M32
我的 norelemE-Mail密码
购物车
商品数量: 0
总数: 0.00 
点击购物车
欢迎扫描二维码
咨询诺瑞朗官方客服微信
中国
网页地图 打印 推荐 Top
Copyright © 2024 norelem. 保留所有权利。 电话 +49 71 45/206-44 至 45 · 传真 +49 71 45/206-83