norelem 使用 Cookies 以优化设计和持续改进网页。您通过继续使用网页,同意使用 Cookies。在我们的
数据保护声明
中可以找到有关 Cookies 主题的详细信息。
同意
全球分布
创意
AGB
版权说明
数据保护
产品
企业信息
服务
下载
新闻
联系方式
产品概览
固定
灵活的标准件系统
装配
装配系统
运动
用于机床和设备制造的系统/组件
检查
量具检具组件
夹紧
夹紧技术
控制和调节
电动机构
输送
输送和移动技术
technoshop
norelem inch
英制产品目录
04056
压板,可移动
返回
产品
产品概览
灵活的标准件系统
夹紧块、 夹紧元件
压板
压板,可移动
商品描述/产品说明
产品说明
材料:
调质钢 1。0503。
规格:
热处理及黑色氧化处理。
特点:
下载
此处为收集信息的 PDF:
查找 CAD 数据?请直接在产品列表中查找。
Datasheet 04056 压板,可移动
131 kB
图纸
商品选择/筛选
订货号
A
B
C
D
E
F
G
H
夹紧力
N
锁紧扭矩
max. Nm
CAD
配件
价格
订购
04056-08063
63
19
12
19
36
7
9
M8
3200-8000
17
根据要求
04056-08080
80
19
12
19
53
7
9
M8
3500-8600
17
根据要求
04056-10080
80
25
16
25
45
10
11
M10
6800-16900
45
根据要求
04056-10100
100
25
16
25
65
10
11
M10
7300-18300
45
根据要求
04056-10125
125
25
16
25
90
10
11
M10
7700-19300
45
根据要求
04056-12100
100
32
19
28
60
10
13
M12
10200-25600
80
根据要求
04056-12125
125
32
19
28
85
10
13
M12
11000-27500
80
根据要求
04056-12160
160
32
19
28
120
10
13
M12
11600-29000
80
根据要求
04056-16125
125
38
25
36
73
12
17
M16
12100-30300
129
根据要求
04056-16160
160
38
25
36
108
12
17
M16
13200-33000
129
根据要求
04056-16200
200
38
25
36
148
12
17
M16
13900-34700
129
根据要求
04056-20160
160
50
25
45
90
15
21
M20
15000-36000
183
根据要求
04056-20200
200
50
32
45
130
15
21
M20
16000-37000
183
根据要求
04056-20250
250
50
32
45
180
15
21
M20
17000-38000
183
根据要求
本类目的其他商品
<<
|
<
|
1-10
|
11-20
|
21-30
|
31-34
|
>
|
>>
04010
夹紧块
04030
夹紧块,可旋转
04050
夹紧块,可调节
04055
压板,可移动
04060
压板
装有力传感器
04070
夹紧块,带阶梯齿面,钢制和铝制
04080
夹紧块,平型
类似 DIN 6314,钢制和铝制
04081
夹紧块,半圆珠
04088
夹紧块,曲柄式,钢制
04090
夹紧块,曲柄式,DIN 6316,钢制和铝制
<<
|
<
|
1-10
|
11-20
|
21-30
|
31-34
|
>
|
>>
我的 norelem
E-Mail
密码
忘记密码
首次登陆
购物车
商品数量:
0
总数:
0.00
€
点击购物车
欢迎扫描二维码
咨询诺瑞朗官方客服微信
Algérie
Andorra
Argentina
Australia
België
Bolivia
Bosna i Hercegovina
Brasil
Canada
Česká republika
Chile
中国
Colombia
Costa Rica
Cuba
Danmark
Dem. Peop. Rep. of Korea
Ecuador
Eesti
Georgia
香港
Hrvatska
India
Ireland
Ísland
Jamaica
日本
Latvija
Lietuvos
Luxemburg
Malaysia
Malta
México
Nederland
New Zealand
Norge
Pakistan
Paraguay
Perú
Principauté de Monaco
台灣
Rep. di San Marino
대한민국
România
Singapore
Slovenija
Slovensko
South Africa
Suomi
Türkiye
United States of America
Uruguay
Venezuela
Việt Nam
Ελλάδα
Κύπρος
Беларусь
България
Република Србија
Россия
Србија и Црна Гора
Україна
ישראל
الامارات العربية المتحدة
السعودية
ايران
مصر
ประเทศไทย
Chinese
English
网页地图
打印
推荐
Top
Copyright © 2024 norelem. 保留所有权利。
电话 +49 71 45/206-44 至 45 · 传真 +49 71 45/206-83