norelem 使用 Cookies 以优化设计和持续改进网页。您通过继续使用网页,同意使用 Cookies。在我们的数据保护声明中可以找到有关 Cookies 主题的详细信息。同意

商品描述/产品说明

产品说明材料:夹紧块材质为调质钢,顶珠材质为滚动轴承钢。规格:夹紧块经黑色氧化处理。
顶珠经硬化处理,亮色。
提示:使用球面垫圈 07420 时要使用 G 型。
顶珠进行了防转动保险。
特点:
RoHS
下载此处为收集信息的 PDF:

查找 CAD 数据?请直接在产品列表中查找。
 Datasheet 04081 夹紧块,半圆珠 179 kB

图纸

夹紧块,半圆珠

商品选择/筛选

订货号

LL1AB1B2B3D

HK球-ØE1E2F
kN
适用
螺栓
CAD配件价格订购
04081-065051072085,51,62,58,510204,82M6 根据要求
04081-08606,512925107,2231013228,77M8 根据要求
04081-10807,5151130128,62,73,512153013,9M10 根据要求
04081-1212510,52013401410,53,5416215020,2M12 根据要求
我的 norelemE-Mail密码
购物车
商品数量: 0
总数: 0.00 
点击购物车
欢迎扫描二维码
咨询诺瑞朗官方客服微信
中国
网页地图 打印 推荐 Top
Copyright © 2024 norelem. 保留所有权利。 电话 +49 71 45/206-44 至 45 · 传真 +49 71 45/206-83