norelem 使用 Cookies 以优化设计和持续改进网页。您通过继续使用网页,同意使用 Cookies。在我们的数据保护声明中可以找到有关 Cookies 主题的详细信息。同意
夹紧块,双面,可 90° 旋转
04191

夹紧块,双面,可 90° 旋转

返回

商品描述/产品说明

产品说明材料:调制钢规格:热处理及黑色氧化处理提示:双面型夹紧块特别适用多重夹紧。
针对特殊应用,可根据尺寸通过松开面向夹紧法兰的夹紧螺栓对夹紧法兰进行更换。夹紧法兰的两面都有支撑点。
工作原理:1. 借助手动或电动工具拧紧六角螺栓(需注意最大拧紧扭矩)。在夹紧的过程中,夹紧法兰会自动转四分之一圈,然后才开始夹紧行程。

2. 以相反顺序松开。夹紧法兰自动恢复至其起点位置(通过夹紧螺栓可改变夹紧法兰的位置)。
图纸提示:
1) 六角螺栓
2) 开槽螺母
3) 固定螺栓
下载此处为收集信息的 PDF:

查找 CAD 数据?请直接在产品列表中查找。
 Datasheet 04191 夹紧块,双面,可 90° 旋转 270 kB

图纸

夹紧块,双面,可 90° 旋转

商品选择/筛选

订货号D

D1

D2D3ABHH1LL1SS1S2SW1SW2锁紧扭矩
max. Nm
F max.
kN
CAD配件价格订购
04191-1640M16x1M625101525615401874,52,5102,510,48,97 根据要求
04191-2460M24x2M836142235877602896413325,316,5 根据要求
我的 norelemE-Mail密码
购物车
商品数量: 0
总数: 0.00 
点击购物车
中国
网页地图 打印 推荐 Top
Copyright © 2020 norelem. 保留所有权利。 电话 +49 71 45/206-44 至 45 · 传真 +49 71 45/206-83