norelem 使用 Cookies 以优化设计和持续改进网页。您通过继续使用网页,同意使用 Cookies。在我们的
数据保护声明
中可以找到有关 Cookies 主题的详细信息。
同意
全球分布
创意
AGB
版权说明
数据保护
产品
企业信息
服务
下载
新闻
联系我们
产品概览
固定
灵活的标准件系统
装配
装配系统
运动
用于机床和设备制造的系统/组件
检查
量具检具组件
夹紧
夹紧技术
控制和调节
电动机构
输送
输送和移动技术
technoshop
norelem inch
英制产品目录
目录订购
04131
夹紧块,叉形,带凸缘和保护式嵌入件
返回
产品
产品概览
灵活的标准件系统
夹紧块、 夹紧元件
压板
夹紧块,叉形,带凸缘和保护式嵌入件
商品描述/产品说明
产品说明
材料:
调质钢。
保护式嵌入件材质为 POM 或聚氨酯 99 邵氏硬度 A。
规格:
黑色氧化处理。
提示:
压入的保护式嵌入件的材质为塑料,为防止敏感的工件表面受损提供了最佳的保护。
下载
此处为收集信息的 PDF:
查找 CAD 数据?请直接在产品列表中查找。
Datasheet 04131 夹紧块,叉形,带凸缘和保护式嵌入件
155 kB
图纸
商品选择/筛选
订货号
材料
L1
A
A1
B1
B2
B3
L2
L3
适用螺栓
CAD
配件
价格
订购
04131-110008
聚缩醛
100
15
15,5
9
30
16
32
18
M8
根据要求
04131-112510
聚缩醛
125
20
20,5
11
30
20
38
24
M10
根据要求
04131-116012
聚缩醛
160
25
25,5
14
40
24
47
30
M12
根据要求
04131-210008
聚氨酯
100
15
15,5
9
30
16
32
18
M8
根据要求
04131-212510
聚氨酯
125
20
20,5
11
30
20
38
24
M10
根据要求
04131-216012
聚氨酯
160
25
25,5
14
40
24
47
30
M12
根据要求
本类目的其他商品
<<
|
<
|
1-10
|
11-20
|
21-25
|
>
|
>>
04010
夹紧块
04030
夹紧块,可旋转
04050
夹紧块,可调节
04070
夹紧块,带阶梯齿面,钢制和铝制
04080
夹紧块,平型,DIN 6314,钢制和铝制
04081
夹紧块,半圆珠
04088
夹紧块,曲柄式,钢制
04090
夹紧块,曲柄式,DIN 6316,钢制和铝制
04100
夹紧块,曲柄式
04110
夹紧块,叉形,DIN 6315,钢制和铝制
<<
|
<
|
1-10
|
11-20
|
21-25
|
>
|
>>
我的 norelem
E-Mail
密码
忘记密码
首次登陆
购物车
商品数量:
0
总数:
0.00
€
点击购物车
Algérie
Andorra
Argentina
Australia
België
Bolivia
Bosna i Hercegovina
Brasil
Canada
Česká republika
Chile
中国
Colombia
Costa Rica
Cuba
Danmark
Dem. Peop. Rep. of Korea
Deutschland
Ecuador
Eesti
España
France
Georgia
香港
Hrvatska
India
Ireland
Ísland
Italia
Jamaica
日本
Latvija
Liechtenstein
Lietuvos
Luxemburg
Magyarország
Malaysia
Malta
México
Nederland
New Zealand
Norge
Österreich
Pakistan
Paraguay
Perú
Polska
Portugal
Principauté de Monaco
台灣
Rep. di San Marino
대한민국
România
Schweiz
Singapore
Slovenija
Slovensko
South Africa
Suomi
Sverige
Türkiye
United Kingdom
United States of America
Uruguay
Venezuela
Việt Nam
Ελλάδα
Κύπρος
Беларусь
България
Република Србија
Россия
Србија и Црна Гора
Україна
ישראל
الامارات العربية المتحدة
السعودية
ايران
مصر
ประเทศไทย
Chinese
English
网页地图
打印
推荐
Top
Copyright © 2021 norelem. 保留所有权利。
电话 +49 71 45/206-44 至 45 · 传真 +49 71 45/206-83