norelem 使用 Cookies 以优化设计和持续改进网页。您通过继续使用网页,同意使用 Cookies。在我们的
数据保护声明
中可以找到有关 Cookies 主题的详细信息。
同意
全球分布
创意
AGB
版权说明
数据保护
产品
企业信息
服务
下载
新闻
联系方式
产品概览
固定
灵活的标准件系统
装配
装配系统
运动
用于机床和设备制造的系统/组件
检查
量具检具组件
夹紧
夹紧技术
控制和调节
电动机构
输送
输送和移动技术
technoshop
norelem inch
英制产品目录
04110
夹紧块,叉形,DIN 6315,钢制和铝制
返回
产品
产品概览
灵活的标准件系统
夹紧块、 夹紧元件
压板
夹紧块,叉形,DIN 6315,钢制和铝制
商品描述/产品说明
返回小组概览
产品说明
材料:
调质钢或 EN AW-7022。
规格:
经喷漆处理,铝制,亮色。
提示:
使用球面垫圈 07420 时要使用 G 型。
特点:
下载
此处为收集信息的 PDF:
查找 CAD 数据?请直接在产品列表中查找。
Datasheet 04110 夹紧块,叉形,DIN 6315,钢制和铝制
177 kB
图片(总概述)
商品选择/筛选
订货号
主体
材料
类型
L1
A
B1
B2
B3
B4
适用
螺栓
CAD
配件
价格
订购
04110-06
调质钢
A
60
12
6,6
18
6
3
M6
根据要求
04110-08
调质钢
A
80
15
9
25
8
4
M8
根据要求
04110-10
调质钢
A
100
20
11
31
10
5
M10
根据要求
04110-12
调质钢
A
125
25
14
38
12
6
M12/M14
根据要求
04110-121
调质钢
A
160
25
14
38
12
6
M12/M14
根据要求
04110-122
调质钢
A
200
25
14
38
12
6
M12/M14
根据要求
04110-16
调质钢
A
160
30
18
48
15
8
M16/M18
根据要求
04110-161
调质钢
A
200
30
18
48
15
8
M16/M18
根据要求
04110-162
调质钢
A
250
40
18
48
15
10
M16/M18
根据要求
04110-20
调质钢
A
200
40
22
52
15
10
M20/M22
根据要求
04110-201
调质钢
A
250
40
22
62
20
10
M20/M22
根据要求
04110-202
调质钢
A
315
40
22
62
20
10
M20/M22
根据要求
04110-24
调质钢
A
200
40
26
66
20
10
M24
根据要求
04110-241
调质钢
A
250
40
26
66
20
10
M24
根据要求
04110-242
调质钢
A
315
40
26
66
20
10
M24
根据要求
04110-301
调质钢
A
250
50
33
73
20
12
M30/M32
根据要求
04110-30
调质钢
A
315
50
33
73
20
12
M30/M32
根据要求
04110-302
调质钢
A
400
50
33
73
20
12
M30/M32
根据要求
04110-40
调质钢
A
400
60
40
100
30
12
M36
根据要求
04110-401
调质钢
A
600
60
40
100
30
12
M36
根据要求
04110-06
调质钢
A
60
12
6,6
18
6
3
M6
根据要求
04110-08
调质钢
A
80
15
9
25
8
4
M8
根据要求
04110-10
调质钢
A
100
20
11
31
10
5
M10
根据要求
04110-12
调质钢
A
125
25
14
38
12
6
M12/M14
根据要求
04110-121
调质钢
A
160
25
14
38
12
6
M12/M14
根据要求
04110-122
调质钢
A
200
25
14
38
12
6
M12/M14
根据要求
04110-16
调质钢
A
160
30
18
48
15
8
M16/M18
根据要求
04110-161
调质钢
A
200
30
18
48
15
8
M16/M18
根据要求
04110-162
调质钢
A
250
40
18
48
15
10
M16/M18
根据要求
04110-20
调质钢
A
200
40
22
52
15
10
M20/M22
根据要求
04110-201
调质钢
A
250
40
22
62
20
10
M20/M22
根据要求
04110-202
调质钢
A
315
40
22
62
20
10
M20/M22
根据要求
04110-24
调质钢
A
200
40
26
66
20
10
M24
根据要求
04110-241
调质钢
A
250
40
26
66
20
10
M24
根据要求
04110-242
调质钢
A
315
40
26
66
20
10
M24
根据要求
04110-301
调质钢
A
250
50
33
73
20
12
M30/M32
根据要求
04110-30
调质钢
A
315
50
33
73
20
12
M30/M32
根据要求
04110-302
调质钢
A
400
50
33
73
20
12
M30/M32
根据要求
04110-40
调质钢
A
400
60
40
100
30
12
M36
根据要求
04110-401
调质钢
A
600
60
40
100
30
12
M36
根据要求
04110-206
铝制
B
60
12
7
19
6
3
M6
根据要求
04110-208
铝制
B
80
15
9
25
8
4
M8
根据要求
04110-210
铝制
B
100
20
11
31
10
5
M10
根据要求
04110-212
铝制
B
125
25
14
38
12
6
M12/M14
根据要求
04110-2121
铝制
B
160
28
14
38
12
6
M12/M14
根据要求
04110-216
铝制
B
160
30
18
48
15
8
M16/M18
根据要求
04110-2161
铝制
B
200
36
18
48
15
8
M16/M18
根据要求
04110-220
铝制
B
200
40
22
52
15
10
M20/M22
根据要求
04110-2201
铝制
B
250
40
22
62
20
10
M20/M22
根据要求
04110-224
铝制
B
200
40
26
66
20
10
M24
根据要求
04110-2241
铝制
B
250
40
26
66
20
10
M24
根据要求
04110-230
铝制
B
315
50
34
74
20
12
M30/M32
根据要求
本类目的其他商品
<<
|
<
|
1-10
|
11-20
|
21-30
|
31-34
|
>
|
>>
04010
夹紧块
04030
夹紧块,可旋转
04050
夹紧块,可调节
04055
压板,可移动
04056
压板,可移动
04060
压板 装有力传感器
04070
夹紧块,带阶梯齿面,钢制和铝制
04080
夹紧块,平型
类似 DIN 6314,钢制和铝制
04081
夹紧块,半圆珠
04088
夹紧块,曲柄式,钢制
<<
|
<
|
1-10
|
11-20
|
21-30
|
31-34
|
>
|
>>
我的 norelem
E-Mail
密码
忘记密码
首次登陆
购物车
商品数量:
0
总数:
0.00
€
点击购物车
欢迎扫描二维码
咨询诺瑞朗官方客服微信
Algérie
Andorra
Argentina
Australia
België
Bolivia
Bosna i Hercegovina
Brasil
Canada
Česká republika
Chile
中国
Colombia
Costa Rica
Cuba
Danmark
Dem. Peop. Rep. of Korea
Ecuador
Eesti
Georgia
香港
Hrvatska
India
Ireland
Ísland
Jamaica
日本
Latvija
Lietuvos
Luxemburg
Malaysia
Malta
México
Nederland
New Zealand
Norge
Pakistan
Paraguay
Perú
Principauté de Monaco
台灣
Rep. di San Marino
대한민국
România
Singapore
Slovenija
Slovensko
South Africa
Suomi
Türkiye
United States of America
Uruguay
Venezuela
Việt Nam
Ελλάδα
Κύπρος
Беларусь
България
Република Србија
Россия
Србија и Црна Гора
Україна
ישראל
الامارات العربية المتحدة
السعودية
ايران
مصر
ประเทศไทย
Chinese
English
网页地图
打印
推荐
Top
Copyright © 2024 norelem. 保留所有权利。
电话 +49 71 45/206-44 至 45 · 传真 +49 71 45/206-83