04486-04
用于下拉式夹紧系统的转接板
返回
产品
产品概览
灵活的标准件系统
夹紧块、 夹紧元件
侧方夹紧块
用于下拉式夹紧系统的转接板
商品描述/产品说明
产品说明
产品描述:
转接板可灵活使用夹紧元件和 T 型槽上的固定挡块。
材料:
钢制。
规格:
黑色氧化处理。
提示:
可以通过各种接口连接转接板。
未钻孔设计可用于客户的精加工。
优点:
- 精调 T 型槽。
- 稳定的设计。
图纸提示:
A 型:未钻孔
B 型:已钻孔
特点:
下载
此处为收集信息的 PDF:
查找 CAD 数据?请直接在产品列表中查找。
04486-04_Datasheet_32809--zh
405 kB
图片(总概述)
用于下拉式夹紧系统的转接板, 系统尺寸 12
更多信息
图纸
商品选择/筛选
订货号
尺寸
类型
B
B1
D
D1
D2
G
G1
H
H1
H2
H3
L
L1
L2
L3
L4
L5
L6
L7
CAD
配件
价格
订购
04486-04-123001000
系统尺寸 12
A
100
-
25
-
-
M12
M12
30
5,5
-
24
300
25
50
75
100
125
-
-
根据要求
04486-04-123001001
系统尺寸 12
B
100
50
25
20
13
M12
M12
30
5,5
12,6
24
300
25
50
75
100
125
63
125
根据要求
用于下拉式夹紧系统的转接板, 系统尺寸 16
更多信息
图纸
商品选择/筛选
订货号
尺寸
类型
B
B1
D
D1
D2
G
G1
H
H1
H2
L
L1
L2
L3
L4
L5
L6
L7
L8
L9
L10
CAD
配件
价格
订购
04486-04-164401000
系统尺寸 16
A
100
-
25
-
-
M16
M16
30
5,5
-
440
40
80
120
160
200
-
-
-
-
-
根据要求
04486-04-164401001
系统尺寸 16
B
100
50
25
20
13
M16
M16
30
5,5
12,6
440
40
80
120
160
200
63
100
125
150
189
根据要求
本类目的其他商品
<<
|
<
|
1-10
|
11-20
|
21-30
|
31-40
|
41-41
|
>
|
>>
04460
钢制侧方夹紧块,用于 T 型槽
04461
侧方夹紧块
带垫板
04470-05
压块,可调节,下沉
04470-05
压块,可调节,下沉
04470-05
压块,可调节
04470-05
压块,可调节
04470-05
钢制可调固定夹具,下沉,带齿面止动面
04470-05
钢制可调固定夹具,下沉,带经打磨的止动面
04470-05
钢制可调固定夹具,带齿面止动面
04470-05
钢制可调固定夹具,带经打磨的止动面
<<
|
<
|
1-10
|
11-20
|
21-30
|
31-40
|
41-41