norelem 使用 Cookies 以优化设计和持续改进网页。您通过继续使用网页,同意使用 Cookies。在我们的数据保护声明中可以找到有关 Cookies 主题的详细信息。同意
用于下拉式夹紧系统的转接板, 系统尺寸 12
04486-04_SG12

用于下拉式夹紧系统的转接板, 系统尺寸 12

返回

商品描述/产品说明

产品说明产品描述:转接板可灵活使用夹紧元件和 T 型槽上的固定挡块。材料:钢制。规格:黑色氧化处理。提示:可以通过各种接口连接转接板。

未钻孔设计可用于客户的精加工。
优点:- 精调 T 型槽。
- 稳定的设计。
特点:
RoHS
下载此处为收集信息的 PDF:

查找 CAD 数据?请直接在产品列表中查找。
 04486-04_SG12_Datasheet_32810--zh 326 kB

图纸

用于下拉式夹紧系统的转接板, 系统尺寸 12

商品选择/筛选

订货号尺寸类型BB1D

D1D2GG1HH1H2H3LL1L2L3L4L5L6L7CAD配件价格订购
04486-04-123001000Systemgröße 12A100-25--M12M12305,5-24300255075100125-- 根据要求
04486-04-123001001Systemgröße 12B10050252013M12M12305,512,62430025507510012563125 根据要求