|
|
04486-04_SG16用于下拉式夹紧系统的转接板, 系统尺寸 16 |
返回 |
|
|
产品说明产品描述:转接板可灵活使用夹紧元件和 T 型槽上的固定挡块。材料:钢制。规格:黑色氧化处理。提示:可以通过各种接口连接转接板。
未钻孔设计可用于客户的精加工。优点:- 精调 T 型槽。 - 稳定的设计。特点: 下载此处为收集信息的 PDF:
查找 CAD 数据?请直接在产品列表中查找。
|
订货号 | 尺寸 | 类型 | B | B1 | D | D1 | D2 | G | G1 | H | H1 | H2 | L | L1 | L2 | L3 | L4 | L5 | L6 | L7 | L8 | L9 | L10 | CAD | 配件 | 价格 | 订购 |
---|
04486-04-164401000 | Systemgröße 16 | A | 100 | - | 25 | - | - | M16 | M16 | 30 | 5,5 | - | 440 | 40 | 80 | 120 | 160 | 200 | - | - | - | - | - |  | | 根据要求 | | 04486-04-164401001 | Systemgröße 16 | B | 100 | 50 | 25 | 20 | 13 | M16 | M16 | 30 | 5,5 | 12,6 | 440 | 40 | 80 | 120 | 160 | 200 | 63 | 100 | 125 | 150 | 189 |  | | 根据要求 | |
|
|