norelem 使用 Cookies 以优化设计和持续改进网页。您通过继续使用网页,同意使用 Cookies。在我们的数据保护声明中可以找到有关 Cookies 主题的详细信息。同意
钢制可调固定夹具,下沉,带经打磨的止动面
04470-05

钢制可调固定夹具,下沉,带经打磨的止动面

返回

商品描述/产品说明

产品说明材料:调制钢。规格:调质钢主体,经黑色氧化处理。
调质钢钳口,经调质和黑色氧化处理。
钳口的止动面经打磨处理。
提示:可调、下沉对角式支架与支撑板 CL 组合使用。特点:
RoHS
下载此处为收集信息的 PDF:

查找 CAD 数据?请直接在产品列表中查找。
 Datasheet 04470-05 钢制可调固定夹具,下沉,带经打磨的止动面 208 kB

图纸

钢制可调固定夹具,下沉,带经打磨的止动面

商品选择/筛选

订货号

BB1B2HH1H2LL1L2CAD配件价格订购
04470-05-96108016258,5147,51676016,510 根据要求
04470-05-961120223513201022109026,513,5 根据要求
04470-05-961160304017261430131153017,5 根据要求