norelem 使用 Cookies 以优化设计和持续改进网页。您通过继续使用网页,同意使用 Cookies。在我们的数据保护声明中可以找到有关 Cookies 主题的详细信息。同意
带塑料把手和金属或塑料凸缘的快锁插销
03193

带塑料把手和金属或塑料凸缘的快锁插销

返回

商品描述/产品说明

返回小组概览
产品说明材料:热塑性塑料把手及按钮。
不锈钢主体。
规格:手柄黑。
色按钮红色。
主体亮色。
提示:快锁插销用于快捷简便地固定和连接部件和工件。
按下把手上的压紧旋钮可以解锁两个顶珠,并插入需要连接的工件。释放压紧旋钮,顶珠重新锁紧,形成可靠的连接。
A型适用于对精度要求较高的场合。

两端剪切力 (F) = S · τ aB max.

剪切力的数据与理论断裂载荷相关。
这些是不具约束力的指导值,未考虑安全因素,且不承担任何责任。给出的数值仅供参考,并不对财产构成任何相关法律保证。

负载值根据 DIN 50141 计算得出。每位用户必须单独确定快锁插销是否适合各自的使用。

制作快锁插销材料的多样性、天气条件和磨损会影响确定的数值。
特征:A型
插销经抛光处理/钢制,较大轴向拉拔力
B型
插销公差H9/塑料材质,较小轴向拉拔力
附件:快锁插销的固定衬套 03197
螺旋安全绳 03199
带吊环的安全绳 03199
钥匙圈 03199
图纸提示:
1)金属凸缘
2)塑料凸缘
特点:
不锈钢RoHS
下载此处为收集信息的 PDF:

查找 CAD 数据?请直接在产品列表中查找。
 Datasheet 03193 带塑料把手和金属或塑料凸缘的快锁插销 244 kB

图片(总概述)

带塑料把手和金属或塑料凸缘的快锁插销

商品选择/筛选

订货号类型D

D1D2D3LL1L2L5安装孔
H11
双边径向力
max.
kN
CAD配件价格订购
03193-3805010A3855,51610632,516515  根据要求
03193-3805015A3855,51615632,521515  根据要求
03193-3805020A3855,51620632,526515  根据要求
03193-3805025A3855,51625632,531515  根据要求
03193-3805030A3855,51630632,536515  根据要求
03193-3806010A3866,851610732,517622  根据要求
03193-3806015A3866,851615732,522622  根据要求
03193-3806020A3866,851620732,527622  根据要求
03193-3806025A3866,851625732,532622  根据要求
03193-3806030A3866,851630732,537622  根据要求
03193-3806035A3866,851635732,542622  根据要求
03193-3806040A3866,851640732,547622  根据要求
03193-3806045A3866,851645732,552622  根据要求
03193-3806050A3866,851650732,557622  根据要求
03193-3808020A3889,51620832,528838  根据要求
03193-3808025A3889,51625832,533838  根据要求
03193-3808030A3889,51630832,538838  根据要求
03193-3808035A3889,51635832,543838  根据要求
03193-3808040A3889,51640832,548838  根据要求
03193-3808045A3889,51645832,553838  根据要求
03193-3808050A3889,51650832,558838  根据要求
03193-4710020A4710122320940291060  根据要求
03193-4710025A4710122325940341060  根据要求
03193-4710030A4710122330940391060  根据要求
03193-4710035A4710122335940441060  根据要求
03193-4710040A4710122340940491060  根据要求
03193-4710045A4710122345940541060  根据要求
03193-4710050A4710122350940591060  根据要求
03193-4710060A4710122360940691060  根据要求
03193-4712025A471214,523251040351286  根据要求
03193-4712030A471214,523301040401286  根据要求
03193-4712035A471214,523351040451286  根据要求
03193-4712040A471214,523401040501286  根据要求
03193-4712045A471214,523451040551286  根据要求
03193-4712050A471214,523501040601286  根据要求
03193-4712060A471214,523601040701286  根据要求
03193-4712070A471214,523701040801286  根据要求
03193-4712080A471214,523801040901286  根据要求
03193-4716030A471619233013404316153  根据要求
03193-4716035A471619233513404816153  根据要求
03193-4716040A471619234013405316153  根据要求
03193-4716045A471619234513405816153  根据要求
03193-4716050A471619235013406316153  根据要求
03193-4716060A471619236013407316153  根据要求
03193-4716070A471619237013408316153  根据要求
03193-4716080A471619238013409316153  根据要求
03193-13805015B3855,516155,93320,9515  根据要求
03193-13805020B3855,516205,93325,9515  根据要求
03193-13805025B3855,516255,93330,9515  根据要求
03193-13805030B3855,516305,93335,9515  根据要求
03193-13806030B3866,8516306,83336,8622  根据要求
03193-13806040B3866,8516406,83346,8622  根据要求
03193-13806050B3866,8516506,83356,8622  根据要求
03193-13808030B3889,516307,83337,8838  根据要求
03193-13808040B3889,516407,83347,8838  根据要求
03193-13808050B3889,516507,83357,8838  根据要求