|
|
产品说明材料:钢制套筒强度等级为5.8。 钢制顶珠。 弹簧为Kl. D.弹簧钢。规格:黑色氧化。顶珠硬化处理。特点: 下载此处为收集信息的 PDF:
查找 CAD 数据?请直接在产品列表中查找。
|
带内六角和顶珠的弹簧柱塞,钢制,标准弹簧弹力 |
更多信息 |
订货号 | D
| D1 | H | L | S | 初始位置 弹簧弹力 F1 约 N | 终点位置 弹簧弹力 F2 约 N | CAD | 配件 | 价格 | 订购 |
---|
03030-03 | M3 | 1,5 | 0,4 | 9 | 1,5 | 1,5 | 3 |  | | 根据要求 | | 03030-04 | M4 | 2,5 | 0,8 | 10 | 2 | 4 | 10 |  | | 根据要求 | | 03030-05 | M5 | 3 | 0,9 | 14 | 2,5 | 6 | 11 |  | | 根据要求 | | 03030-06 | M6 | 3,5 | 1 | 15 | 3 | 9 | 13 |  | | 根据要求 | | 03030-08 | M8 | 5 | 1,5 | 18 | 4 | 15 | 30 |  | | 根据要求 | | 03030-10 | M10 | 6 | 2 | 23 | 5 | 20 | 40 |  | | 根据要求 | | 03030-12 | M12 | 8 | 2,5 | 26 | 6 | 30 | 55 |  | | 根据要求 | | 03030-16 | M16 | 10 | 3,5 | 33 | 8 | 65 | 125 |  | | 根据要求 | | 03030-20 | M20 | 12 | 4,5 | 43 | 10 | 80 | 160 |  | | 根据要求 | | 03030-24 | M24 | 15 | 5,5 | 48 | 12 | 90 | 180 |  | | 根据要求 | |
|
带内六角和顶珠的弹簧柱塞,钢制,加强弹簧弹力 |
更多信息 |
订货号 | D
| D1 | H | L | S | 初始位置 弹簧弹力 F1 约 N | 终点位置 弹簧弹力 F2 约 N | CAD | 配件 | 价格 | 订购 |
---|
03030-203 | M3 | 1,5 | 0,4 | 9 | 1,5 | 5 | 7 |  | | 根据要求 | | 03030-204 | M4 | 2,5 | 0,8 | 10 | 2 | 12 | 22 |  | | 根据要求 | | 03030-205 | M5 | 3 | 0,9 | 14 | 2,5 | 19 | 30 |  | | 根据要求 | | 03030-206 | M6 | 3,5 | 1 | 15 | 3 | 28 | 40 |  | | 根据要求 | | 03030-208 | M8 | 5 | 1,5 | 18 | 4 | 47 | 73 |  | | 根据要求 | | 03030-210 | M10 | 6 | 2 | 23 | 5 | 66 | 100 |  | | 根据要求 | | 03030-212 | M12 | 8 | 2,5 | 26 | 6 | 66 | 120 |  | | 根据要求 | | 03030-216 | M16 | 10 | 3,5 | 33 | 8 | 90 | 180 |  | | 根据要求 | | 03030-220 | M20 | 12 | 4,5 | 43 | 10 | 115 | 240 |  | | 根据要求 | | 03030-224 | M24 | 15 | 5,5 | 48 | 12 | 130 | 270 |  | | 根据要求 | |
|
|
|
|