03014
弹簧柱塞,带顶珠/一字槽,不锈钢
返回
产品
产品概览
灵活的标准件系统
弹簧柱塞、 分度销、 挡块、 定心和定位元件、 固定装置、 型槽螺母
弹簧柱塞
弹簧柱塞,带顶珠/一字槽,不锈钢
商品描述/产品说明
产品说明
材料:
塑料套筒。
不锈钢顶珠 1.4034。
弹簧 1.4310。
规格:
顶珠硬化处理。
提示:
弹簧柱塞用于引导和定位,此外还可当推杆使用。
特点:
下载
此处为收集信息的 PDF:
查找 CAD 数据?请直接在产品列表中查找。
Datasheet 03014 弹簧柱塞,带顶珠/一字槽,不锈钢
179 kB
图纸
商品选择/筛选
订货号
D
D1
H
L
N
初始位置
弹簧弹力
F1 约 N
终点位置
弹簧弹力
F2 约 N
CAD
配件
价格
订购
03014-06
M6
3,5
1
14
1
9
13
根据要求
03014-08
M8
5
1,5
16
1,2
15
30
根据要求
03014-10
M10
6
2
19
1,6
20
40
根据要求
本类目的其他商品
<<
|
<
|
1-10
|
11-20
|
21-30
|
31-40
|
41-50
|
51-53
|
>
|
>>
03000
弹簧柱塞,带顶珠/一字槽,钢制
03001
带槽和滚珠的弹簧柱塞,钢制,带螺纹锁
03004
弹簧柱塞,带POM顶珠/一字槽
03008
弹簧柱塞 陶瓷顶珠/一字槽,不锈钢
03010
弹簧柱塞,带顶珠/一字槽,不锈钢
03011
带槽和滚珠的弹簧柱塞,不锈钢,带螺纹锁
03020
弹簧柱塞,带顶销/一字槽,钢制
03020
弹簧柱塞
带状态传感器
03021
带槽和压杆的弹簧柱塞,钢制,带螺纹锁
03025
弹簧柱塞,带顶销/一字槽,不锈钢
<<
|
<
|
1-10
|
11-20
|
21-30
|
31-40
|
41-50
|
51-53
|
>
|
>>