|
|
产品说明材料:钢制套筒 强度等级5.8。 钢制顶销。 弹簧为Kl. D.弹簧钢。规格:黑色氧化。顶销硬化处理。特点: 下载此处为收集信息的 PDF:
查找 CAD 数据?请直接在产品列表中查找。
|
带一字槽和止动顶销的弹簧柱塞,钢制,标准弹簧弹力 |
更多信息 |
订货号 | D
| D1 | H | L | N | 初始位置 弹簧弹力 F1 约 N | 终点位置 弹簧弹力 F2 约 N | CAD | 配件 | 价格 | 订购 |
---|
03020-04 | M4 | 1,8 | 1,5 | 9 | 0,6 | 6 | 20 |  | | 根据要求 | | 03020-05 | M5 | 2,4 | 2 | 12 | 0,8 | 6 | 20 |  | | 根据要求 | | 03020-06 | M6 | 2,7 | 2 | 14 | 1 | 7 | 20 |  | | 根据要求 | | 03020-08 | M8 | 4 | 2 | 16 | 1,2 | 15 | 30 |  | | 根据要求 | | 03020-10 | M10 | 4,5 | 2,5 | 19 | 1,6 | 20 | 35 |  | | 根据要求 | | 03020-12 | M12 | 6 | 3,5 | 22 | 2 | 30 | 55 |  | | 根据要求 | | 03020-16 | M16 | 8,5 | 4,5 | 24 | 2,5 | 45 | 100 |  | | 根据要求 | | 03020-20 | M20 | 10 | 6,5 | 30 | 2,5 | 60 | 120 |  | | 根据要求 | |
|
带一字槽和止动顶销的弹簧柱塞,钢制,轻弹簧弹力 |
更多信息 |
订货号 | D
| D1 | H | L | N | 初始位置 弹簧弹力 F1 约 N | 终点位置 弹簧弹力 F2 约 N | CAD | 配件 | 价格 | 订购 |
---|
03020-104 | M4 | 1,8 | 1,5 | 9 | 0,6 | 3 | 10 |  | | 根据要求 | | 03020-105 | M5 | 2,4 | 2 | 12 | 0,8 | 3 | 10 |  | | 根据要求 | | 03020-106 | M6 | 2,7 | 2 | 14 | 1 | 4 | 10 |  | | 根据要求 | | 03020-108 | M8 | 4 | 2 | 16 | 1,2 | 7 | 15 |  | | 根据要求 | | 03020-110 | M10 | 4,5 | 2,5 | 19 | 1,6 | 9 | 16 |  | | 根据要求 | | 03020-112 | M12 | 6 | 3,5 | 22 | 2 | 14 | 26 |  | | 根据要求 | | 03020-116 | M16 | 8,5 | 4,5 | 24 | 2,5 | 22 | 50 |  | | 根据要求 | | 03020-120 | M20 | 10 | 6,5 | 30 | 2,5 | 30 | 60 |  | | 根据要求 | |
|
带一字槽和止动顶销的弹簧柱塞,钢制,加强弹簧弹力 |
更多信息 |
订货号 | D
| D1 | H | L | N | 初始位置 弹簧弹力 F1 约 N | 终点位置 弹簧弹力 F2 约 N | CAD | 配件 | 价格 | 订购 |
---|
03020-205 | M5 | 2,4 | 2 | 12 | 0,8 | 9 | 25 |  | | 根据要求 | | 03020-206 | M6 | 2,7 | 2 | 14 | 1 | 11 | 25 |  | | 根据要求 | | 03020-208 | M8 | 4 | 2 | 16 | 1,2 | 22 | 43 |  | | 根据要求 | | 03020-210 | M10 | 4,5 | 2,5 | 19 | 1,6 | 20 | 54 |  | | 根据要求 | | 03020-212 | M12 | 6 | 3,5 | 22 | 2 | 36 | 94 |  | | 根据要求 | | 03020-216 | M16 | 8,5 | 4,5 | 24 | 2,5 | 60 | 110 |  | | 根据要求 | |
|
|
|